EV212B 电磁阀,带 FKM 隔膜,用于腐蚀性液体
EV212B 紧凑型 2 位/2 通电磁阀采用隔膜设计,确保没有液体进入铁芯区域,这意味着该阀可用于腐蚀性液体、含杂质的液体或有石灰石堆积风险的液体。即使在最恶劣的环境条件下也能发挥作用。
EV212B 是一款直动式电磁阀,带有不锈钢阀体,适用于各种应用,例如船用压载水处理系统、船用废气处理系统、清洗系统(碱性)和泵冷却系统。
特点和优势
不锈钢阀体
压差: 最高 12 bar
粘度: 最高 50 cSt
环境温度: 最高 50 °C
最高介质温度 50 °C
线圈防护等级: 最高 IP67
螺纹连接: G1/8, G1/4, G3/8
Kv: 最高 0.55 m3/h
认证和证书
- 符合:
- 低电压指令 2014/35/EU
- EN60730-1
- EN60730-2-8
- 压力设备指令 2014/68/EU
- 低电压指令 2014/35/EU
- RoHS 指令 2011/65/EU
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|