有效控制流体
丹佛斯提供一系列高性能电磁阀,包括直动式、先导式和助力提升式 。一种简单、经济的控制和调节流体和气体的方法。丹佛斯电磁阀的阀体和电线圈通常单独供应后再进行组装,但也可以根据需求以整套设备的形式提供。
我们提供高通量的通用 B 系列阀,但 A 系列阀更经济紧凑。丹佛斯电磁阀组装快速简单无需工具,具有较为理想的产品灵活性和可用性。如果需要,可在不停止或排空系统的情况下更换线圈。
电磁阀的应用
我们的电磁阀计划包括适用于空气、蒸汽、油和天然气的阀门,能够满足大量工业应用和其他应用中的高性能要求。
- 洗衣和干洗设备
- 工业冲洗设备
- 高压蒸汽灭菌器/消毒器
- 压缩机和真空泵
- 塑料成型机
- 蒸汽锅炉
- 食品加工机械
- 喷头和灭火系统
- 牙科设备
- 咖啡机
- 锅炉
![饮用水电磁阀 - 丹佛斯](/media/7620/lead-free-drinking-water.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
特点和优势
卡夹式线圈
线圈的防护等级可达 IP67
强劲的水锤抑制
使用寿命长,性能
高
不受污垢影响
众多定制解决方案
![流体控制产品手册 - 丹佛斯](/media/3984/industrial-solenoid-valve-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | 通过我们经过认证的电磁阀系列 保护您的系统 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 23 3月, 2022 | 690.4 KB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 波兰语 | 波蘭 | 23 3月, 2022 | 536.4 KB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 法语 | 法國 | 23 3月, 2022 | 509.3 KB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 丹麦语 | 丹麥 | 14 2月, 2024 | 2.5 MB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 芬兰语 | 芬蘭 | 21 12月, 2023 | 631.5 KB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 葡萄牙语 | 巴西 | 23 3月, 2022 | 502.1 KB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 英語 | 美國 | 23 3月, 2022 | 410.8 KB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 瑞典语 | 瑞典 | 14 2月, 2024 | 2.6 MB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 朝鲜语 | 韓國 | 23 3月, 2022 | 545.9 KB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 英語 | Multiple | 14 2月, 2024 | 2.4 MB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 意大利语 | 意大利 | 23 3月, 2022 | 501.0 KB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | 西班牙 | 23 3月, 2022 | 509.6 KB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 德语 | 德國 | 23 3月, 2022 | 539.9 KB | |
产品手册 | Fluid Controls Overview | 乌克兰语 | 烏克蘭 | 13 9月, 2023 | 593.6 KB | |
用户指南 | How to use solenoid valves | 俄语 | Multiple | 10 11月, 2015 | 1.8 MB | |
用户指南 | How to use solenoid valves | 德语 | Multiple | 10 11月, 2015 | 1.8 MB | |
用户指南 | How to use solenoid valves | 英語 | Multiple | 10 11月, 2015 | 1.7 MB | |
用户指南 | How to use solenoid valves | 法语 | Multiple | 10 11月, 2015 | 1.8 MB | |
用户指南 | How to use solenoid valves | 匈牙利语 | Multiple | 22 1月, 2016 | 3.1 MB | |
用户指南 | How to use solenoid valves | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 10 11月, 2015 | 1.7 MB | |
用户指南 | How to use solenoid valves | 波兰语 | Multiple | 29 2月, 2016 | 3.1 MB | |
用户指南 | How to use solenoid valves | 捷克语 | Multiple | 10 11月, 2015 | 1.8 MB | |
用户指南 | How to use solenoid valves | 丹麦语 | Multiple | 10 11月, 2015 | 1.7 MB |
重要产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV210A,直动式 2 位/2 通紧凑型电磁阀EV210A 涵盖了各种小型直动式 2 位/ 2路电磁阀,适用于工业机械。紧凑设计结合种类齐全的线圈,使 EV210A 能够适用于各种工业应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV250B,助力提升操控式 2 位/2 通电磁阀带助力提升的 EV250B 可以在零压差和最高达10 bar 的压差下工作。这种 2 位/ 2 通阀门系列特别适用于低压差、但要求中等流速的封闭回路。防脱锌黄铜阀体,确保与腐蚀性蒸汽介质接触时也具有较长的使用寿命。EV250B 可兼容防护等级从 IP00 到 IP67 的大量丹佛斯线圈。介质温度最高可达 140 °C(低压蒸汽)。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220A,伺服操控 2 位/2 通电磁阀EV220A 是一款结构紧凑并且采用伺服操控的 2 位/2 通电磁阀系列,它们是专为在空间有限的机器和设备中使用而设计的。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220BW/EV228BW 15-50 间接伺服操控式 2 位/2 通电磁阀EV220BW 15-50 是一款间接伺服操控的 2 位/2 通电磁阀,专为饮用水而设计,有常闭型、常开型或非闭锁型可供选择。阀门密封件采用 EPDM,阀体采用 ECO brass 或不锈钢。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV210B,2 位/2 通直动式电磁阀EV210B 涵盖了各种直动式 2 位/2 通电磁阀,有广泛的应用。EV210B 是一款真正耐用的阀门系列,具有很好的性能,可用于各种恶劣的工作环境。