适用于苛刻应用的角座阀
气动阀,也成为空气角座阀或外部操作阀,是标准电磁阀无法胜任应用时的最佳选择。
气动阀是困难条件下真正的故障排除方案; 它允许流速非常大,可以在零压差和高介质温度下运行,也可在高粘度和脏介质下运行,并且只需将导阀放在该区域外即可在 EEx 区域运行。该阀配有由三通电磁阀提供的气动驱动器。先导介质压力进入驱动器气缸并推动活塞,通过阀杆使封垫打开或关闭。封垫在气动驱动器的复位弹簧作用下达到复位位置。
气动阀应用
故障排除阀门具有无数应用可能性:
- 制冷
- 预供暖
- 灭菌器和高压釜
- 高压润滑
- 蒸汽配送
- 装瓶
- 纺织品加工设备
- 工业蒸压设备
- 油漆、油墨和颜料混合
- 工业冲洗和清洁设备
- 以及更多...

特点和优势
适用于所有液体和气体
铜版适用于水、油和压缩空气
不锈钢版适用于中性和
侵蚀性液体及气体介质
此阀门可用于粗真空环境
工作压力最大 16 bar / 232 psi,
取决于阀门型号

文档
在此查看我们产品的技术文档。

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | 通过我们经过认证的电磁阀系列 保护您的系统 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 23 3月, 2022 | 690.4 KB | |
数据表 | Angle-seat externally operated valve type AV210A - AV210H | 英語 | Multiple | 23 6月, 2021 | 3.7 MB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 意大利语 | 意大利 | 09 10月, 2024 | 2.4 MB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 瑞典语 | 瑞典 | 14 2月, 2024 | 2.6 MB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 芬兰语 | 芬蘭 | 21 12月, 2023 | 631.5 KB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 法语 | 法國 | 23 3月, 2022 | 509.3 KB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 朝鲜语 | 韓國 | 23 3月, 2022 | 545.9 KB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 英語 | Multiple | 14 2月, 2024 | 2.4 MB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 英語 | 美國 | 23 3月, 2022 | 410.8 KB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 葡萄牙语 | 巴西 | 23 3月, 2022 | 502.1 KB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 丹麦语 | 丹麥 | 21 11月, 2024 | 1.1 MB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 波兰语 | 波蘭 | 23 3月, 2022 | 536.4 KB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 德语 | 德國 | 23 3月, 2022 | 539.9 KB | |
产品手册 | Fluid Controls overview | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | 西班牙 | 23 3月, 2022 | 509.6 KB | |
产品手册 | Fluid Controls Overview | 乌克兰语 | 烏克蘭 | 13 9月, 2023 | 593.6 KB |