海运应用温度开关

  • 概述
  • 产品系列

通过船级社认证的温度控制器

丹佛斯海运开关系列产品用于测量和控制海运应用中空气、气体和液体的压力和温度。我们的压力开关以精确耐用且使用寿命长而著称,即使在极端条件下也能日以继夜无故障运行。开关具备多达十种船级社认证,并可通过盒式或块式设计形式交付,以适应任何应用。

特点和优势

  • 广泛的标准压力和温度开关系列产品
  • 提供高度专业化和定制的解决方案
  • 简便监控功能
  • 开关内置了关键的安全预防措施
  • 全球通用的十种不同船级社认证

产品系列

  • if (isSmallPicture) { 海运机械用 RT 温度开关 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { 海运机械用 RT 温度开关 - 丹佛斯 } else { 海运机械用 RT 温度开关 - 丹佛斯 }
    RT,温度开关

    RT 恒温器与温控单刀转换开关相结合,其触点位置取决于传感器温度和所设定的标定值。RT 系列由配有室内传感器、管道传感器和毛细管传感器的恒温器组成,用于常规的工业部门和船舶应用。

  • if (isSmallPicture) { 海运机械用 KPS 温度开关 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { 海运机械用 KPS 温度开关 - 丹佛斯 } else { 海运机械用 KPS 温度开关 - 丹佛斯 }
    KPS,温度开关

    KPS 恒温器系列产品特别注重满足对高等级外壳、坚固紧凑结构、抗冲击和抗振动的严格要求。KPS 系列产品考虑到了大多数户外和室内应用要求,适用于工厂、柴油厂、压缩机,发电站以及船舶上的监控、报警和调节系统。

  • if (isSmallPicture) { MBC 8100,用于海洋应用的紧凑型盒式温度开关 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { MBC 8100,用于海洋应用的紧凑型盒式温度开关 - 丹佛斯 } else { MBC 8100,用于海洋应用的紧凑型盒式温度开关 - 丹佛斯 }
    MBC 8100, 紧凑型盒式温度开关

    MBC 8100 恒温器适用于最为注重空间和可靠性的海运应用。MBC 是紧凑型恒温器,根据我们的新型盒式设计方案而设计,可在船上机房的恶劣条件下工作。

  • if (isSmallPicture) { 海运机械用 CAS 温度开关 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { 海运机械用 CAS 温度开关 - 丹佛斯 } else { 海运机械用 CAS 温度开关 - 丹佛斯 }
    CAS,温度开关

    CAS 系列由一系列压力控制开关和温度控制开关构成。该系列的产品特别注重满足对外壳防护等级、紧凑和坚固的建构以及抗冲击和抗振动的严格要求。