电子压力开关

  • 概述
  • 文档
  • 重要产品
  • 支持

提高安全性,降低维护成本 

电子压力开关比机械压力开关具有多种优点。

例如避免接触器磨损、优异的长时间稳定性、更高的精确度、更简便的操作以及更多开关循环等等。

丹佛斯电子压力开关 MEP 2000 系列的高级控制方案能够实现更高的安全性、更长的设备使用寿命以及更低的维护成本。

电子压力开关可提供两种版本。单输出版本配有定制迟滞功能和时间常数功能。同时还具有对短路、错误接线和过载的保护功能。双输出版本配有开关输出和模拟输出信号。对于这两种版本,开关均由客户定制并在我们的工厂进行预编程设定。

此外,这两种版本的开关均配有一个脉冲缓冲器,可为应用中的传感器提供气蚀、水锤和压力峰值保护。

特点和优势

提供 PNP 型和 NPN 型

防止偏差变化的优异长期稳定性

符合移动液压标准的 EMC/EMI 防护能力

完全焊接设计保证无泄漏和显著的爆破压力

高介质和环境温度保护确保极端条件下的优异性能

优秀的抗撞击和抗振动能力

外壳和浸湿部件均采用不锈钢材料

提供一系列压力和电气连接

文档

 

在此查看我们产品的技术文档。

丹佛斯工业应用型电子压力开关概述

提供可靠解决方案的开关——通过最严苛的认证

请在此概述中了解丹佛斯一系列压力温度开关。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
数据表 压力变送器 MEP 型 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 04 8月, 2022 1.4 MB .pdf
数据表 Electronic Pressure Switch, Type MEP 俄语 Multiple 01 6月, 2022 1.1 MB .pdf
数据表 Electronic Pressure Switch, Type MEP 意大利语 Multiple 01 6月, 2022 1.1 MB .pdf
数据表 Electronic Pressure Switch, Type MEP 波兰语 Multiple 01 6月, 2022 1.1 MB .pdf
数据表 Electronic Pressure Switch, Type MEP 法语 Multiple 01 6月, 2022 1.1 MB .pdf
数据表 Electronic Pressure Switch, Type MEP 西班牙语, 卡斯蒂利亚 Multiple 01 6月, 2022 1.1 MB .pdf
数据表 Electronic Pressure Switch, Type MEP 德语 Multiple 01 6月, 2022 1.1 MB .pdf
数据表 Pressure transmitter, type MEP 英語 Multiple 02 3月, 2021 1.0 MB .pdf

重要产品

  • if (isSmallPicture) { MEP 2650 单输出电子压力开关——丹佛斯; } else if (isBigColumns) { MEP 2650 单输出电子压力开关——丹佛斯 } else { MEP 2650 单输出电子压力开关——丹佛斯 }
    MEP 2600 系列,电子压力开关,单输出

    MEP 2600 和 2650 设计用于要求苛刻的 OEM 应用,具有优异的长期稳定性,实现零位偏移。MEP 2650 采用单输出: 开关输出,配有定制迟滞功能和时间常数功能。

  • if (isSmallPicture) { MEP 2250——电子压力开关——丹佛斯; } else if (isBigColumns) { MEP 2250——电子压力开关——丹佛斯 } else { MEP 2250——电子压力开关——丹佛斯 }
    MEP 2200 系列,电子压力开关,双输出

    MEP 2200 和 2250 设计用于要求苛刻的 OEM 应用,具有优异的长期稳定性,实现零位偏移。MEP 2250 采用双输出,配有开关功能和模拟输出信号: 绝对电压或 10-90% 的比率电压。

支持