带和不带轴的旋转位置传感器,用于移动液压应用
丹佛斯 DST X510 和 DST X520 旋转位置传感器设计用于移动液压应用,如农业、建筑和物料搬运机械。
丹佛斯 DST X510 和 DST X520 系列采用非接触式霍尔技术,测量范围高达 360°。
所有传感器均设计用于非公路应用,抗冲击和振动,具有高电磁兼容性,并配有Ratiometric、CANopen 和 SAE J1939 输出。
有单独输出的传感器和冗余输出的传感器类型可供选择,均根据 PL d(EN ISO 13849-1:2015)生产,从而使整个产品组合适合安全关键应用。
DST X510 传感器带轴,DST X520 传感器不带轴,并且已通过 E1 认证。
特点和优势
非接触式霍尔技术可实现几乎无限的传感器使用寿命
电气连接: 德驰插头 DT04-6P
单独或冗余范围高达 360°(±180°)
输出: Ratiometric、CANopen 和 SAE J1939
线性: < ± 0.5% FS
分辨率和旋转速度:
- 12 位(模拟)
- 14 位(CANopen/SAE J1939)
- 最大 120 rpm
IP 防护等级 IP67 – IP69K 配合内螺纹接头
工作温度 -40 °C 至 85°C
抗振动: 20g - 10 Hz … 2000 Hz
符合性
CE
RoHS
E1
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating guide | DST X510 and DST X520 Rotary position sensors SAE J1939 | English | Multiple | 06 12月, 2019 | 2.5 MB | |
Operating guide | DST X510 and DST X520 Rotary Sensor CANopen | English | Multiple | 06 12月, 2019 | 898.9 KB | |
Installation guide | DST X520 Rotary position sensor without shaft | German; English; French; Lithuanian | Multiple | 06 9月, 2019 | 927.0 KB | |
Data sheet | Rotary position sensor, type DST X510 | English | Multiple | 26 2月, 2021 | 1.9 MB | |
Data sheet | Rotary position sensor, type DST X520 | English | Multiple | 26 2月, 2021 | 1.3 MB | |
Installation guide | Rotary sensor with shaft DST X510 | German; English; French; Italian | Multiple | 06 9月, 2019 | 1.7 MB |