一整套倾角传感器,用于移动液压应用
丹佛斯倾角传感器专为确保为农业和建筑机械以及物料搬运设备等应用提供强大且高性能的解决方案而开发。这些传感器通常用于安全应用中,以便控制机器或其部分的角度,为工作人员开辟安全区域
丹佛斯 DST X710、X720 和 X730 系列采用非接触式 MEMS 技术,测量范围高达 360°。
所有传感器都是为非公路应用而设计的,并可抗冲击。有单独输出的传感器和冗余输出的传感器版本可供选择,均根据 PL d(EN ISO 13849-1:2015)生产,从而使整个产品组合适合安全关键应用。
特点和优势
MEMS 技术可实现几乎无限的传感器使用寿命
单独或冗余范围高达 360°(±180°)
电气连接: AMP Superseal 6P 282108-1 或 M12
输出: CANopen/ SAE J1939 (DST X710 Ratiometric 0.5-4.5V)
线性: < ± 0.15% FS
分辨率: 0.01°
工作温度 -40 °C 至 85°C
IP 防护等级 IP67 – IP69K 配合内螺纹接头
抗振动:20g - 10 Hz … 2000 Hz
抗冲击性: 三轴脉冲; 50g 11 ms
符合性
CE
RoHS
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating guide | DST X710 Entry level inclination sensor CANopen Operating guide | English | Multiple | 01 5月, 2019 | 1.1 MB | |
Installation guide | DST X710 Inclination sensor | German; English; French; Lithuanian | Multiple | 03 4月, 2019 | 1.4 MB | |
Operating guide | DST X720 Mid level inclination sensor | English | Multiple | 01 5月, 2019 | 1.1 MB | |
Installation guide | DST X720 Single - Dual Inclination Sensor | German; English; French; Lithuanian | Multiple | 03 4月, 2019 | 1.8 MB | |
Installation guide | DST X730 Single_dual Inclination sensor | German; English; French; Lithuanian | Multiple | 03 4月, 2019 | 1.6 MB | |
Operating guide | DST X730 Top level inclination sensor | English | Multiple | 01 5月, 2019 | 983.1 KB | |
Data sheet | Inclination position sensor, type DST X710 | English | Multiple | 26 2月, 2021 | 2.7 MB | |
Data sheet | Inclination position sensor, type DST X720 | English | Multiple | 03 3月, 2021 | 11.6 MB | |
Data sheet | Inclination position sensor, type DST X730 | English | Multiple | 03 3月, 2021 | 4.4 MB |