获得船级社认证的准确温度监控
温度在船舶制程中起着至关重要的作用。准确温控可确保安全操作和高性能,而略微过热就会对设备和操作人员造成严重后果。
丹佛斯提供全系列专为从发动机至支持系统的船舶应用而优化的温度传感器。我们的产品方案包括 RTD 和热电偶传感器款型,并获得十项船级社认证。
特点和优势
温度测量范围:– 50° C 至 800° C
优异防潮能力
固定或可更换测量插芯
Pt 100/Pt 1000 电阻元件和 K 型热电偶 NiCr-Ni
内置变送器可用
全球使用的十大不同船级社认证
提供高度专业化和定制的解决方案
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5116,排气温度传感器重型传感器用于测量固定和船舶应用中柴油发动机、涡轮机和压缩机的废气。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5410,温度传感器和变送器MBT 5410 是一款重型温度传感器,可用于控制一般工业和船舶应用中的冷冻设备和室内温度。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5722,艉轴管温度传感器专门用于监控艉轴管的轴承温度: 柔性保护管使其能够接触距离接线盒 20 米的轴承。精密 Pt 100 元件确保快速且精确获取轴承温度,从而可以防止轴承受损。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5310,轴承温度传感器该 MBT 5310 温度传感器系列专门设计用来测量存在过热风险的轴承温度。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5250 和 5252,重型温度传感器重型温度传感器用于一般工业和船舶应用中控制冷却水、润滑油、液压油和冷冻设备。此类温度传感器采用标准化 Pt 100 或 Pt 1000 元件,可确保可靠且准确的测量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5560,船舶用集成式传感器通过采用 MBT 5560,我们可将标准温度传感器技术和我们 MBS 压力传感器的电气连接与新开发的电子设备相结合,从而形成了一款带内置变送器的紧凑型温度传感器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5114,排气温度传感器MBT 5114 是一系列排气温度传感器,用于大型四冲程发动机的性能优化和环境影响控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 9110,温度传感器该 MBT 9110 温度传感器可用于将 Pt 100 / Pt 1000 ohm 信号或热电耦 mV 信号转换成 4 - 20 mA 信号。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5111,排气温度传感器MBT 5111 是一款重型温度传感器,可用于测量和调节固定和船舶应用中柴油发动机、涡轮机和压缩机的废气。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 153,电缆型温度传感器MBT 153 是一款重型温度传感器,可用于控制一般工业和船舶应用中的冷却水和通风系统。此温度传感器基于标准化 Pt100 或 Pt1000 元件,可进行可靠且准确的测量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5113,排气温度传感器MBT 5113 是一款重型温度传感器,可用于测量和调节固定和船舶应用中柴油发动机、涡轮机和压缩机的废气。