MBT 5310 型轴承温度传感器
该 MBT 5310 温度传感器系列专门设计用来测量存在过热风险的轴承温度。
若要达到极短的反应时间,需保证测量元件在水中的反应时间低于 t0.5 = 6 秒。
该传感器配有一根可调节的受压弹簧保护管,从而确保轴承和传感器始终保持金属接触。
特点和优势
用于监控存在过热风险的轴承温度,适用于以下应用:
风力发电机
发动机
变速箱
采用 Pt 100/Pt 1000 技术,使用温度高达 200 °C
受压弹簧能够确保与轴承保持良好接触
认证和证书:
- 挪威船级社 (DNV)
- 意大利船级社 (RINA)
- 法国船级社 (BV)
- 美国船级社 (ABS)
- 韩国船级社 (KR)
- 中国船级社 (CCS)
产品订购要点
可选择非标准构建组合。但是,有最低订购数量要求。
更多详情,请联系您当地的丹佛斯办事处。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | 温度传感器 MBT 5310 型 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 04 8月, 2022 | 1.0 MB | |
数据表 | Bearing temperature sensor MBT 5310 | 德语 | Multiple | 04 8月, 2022 | 921.9 KB | |
数据表 | Bearing temperature sensor MBT 5310 | 俄语 | Multiple | 04 8月, 2022 | 924.0 KB | |
数据表 | Bearing temperature sensor MBT 5310 | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 04 8月, 2022 | 920.4 KB | |
数据表 | Bearing temperature sensor MBT 5310 | 法语 | Multiple | 04 8月, 2022 | 922.4 KB | |
数据表 | Temperature sensor, type MBT 5310 | 波兰语 | Multiple | 04 8月, 2022 | 922.4 KB | |
数据表 | Temperature sensor, type MBT 5310 | 英語 | Multiple | 26 2月, 2021 | 943.1 KB |