MBT 5250 和 5252 型温度传感器
重型温度传感器用于一般工业和船舶应用中控制冷却水、润滑油、液压油和冷冻设备。此类温度传感器采用标准化 Pt 100 或 Pt 1000 元件,可确保可靠且准确的测量。根据需求,全部三种传感器类型均可配备 NTC/PTC 元件。
在低温情况下 (-50 – 200 °C),测量插芯采用硅质电缆,能够使传感器具有极高的抗振性。MBT 5250(配备可换式测量插芯)和 MBT 5260(配备固定测量插芯)均标配 EN 175301-803-A 插头 Pg 9。MBT 5252 标配 B 接头,也可根据需求配备微型 B 接头。如有需要,传感器 (MBT 9110) 可作为 MBT 5252 传感器的集成式零件进行订购。
特点和优势
气体或液体介质,比如空气、燃气、蒸汽、水或油
介质温度高达 200 °C (MBT 5250)
介质温度高达 200 °C 或 400 °C (MBT 5252)
Pt 100 或 Pt 1000 传感元件
可与 2 线制或 3 线制连接搭配使用
镀金外螺纹和内螺纹接头 (MBT 5250)
可互换式测量插芯
提供内置变送器 (MBT 5252)
认证和证书:
- 英国劳氏船级社 (LR)
- 德国劳埃德船级社 (GL)
- 挪威船级社 (DNV)
- 意大利船级社 (RINA)
- 日本船级社 (NKK)
- 美国船级社 (ABS)
- 韩国船级社 (KR)
- 法国船级社 (BV)
- 中国船级社 (CCS)
产品订购要点
可选择非标准构建组合。但是,有最低订购数量要求。
更多详情,请联系您当地的丹佛斯办事处。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | 温度传感器 型 MBT 5250, MBT 5260 和 MBT 5252 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 04 8月, 2022 | 2.9 MB | |
数据表 | Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | 德语 | Multiple | 14 6月, 2022 | 2.4 MB | |
数据表 | Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 14 6月, 2022 | 2.4 MB | |
数据表 | Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | 波兰语 | Multiple | 14 6月, 2022 | 2.4 MB | |
数据表 | Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | 英語 | Multiple | 26 2月, 2021 | 2.2 MB | |
数据表 | Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | 俄语 | Multiple | 14 6月, 2022 | 2.4 MB | |
数据表 | Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 | 乌克兰语 | 烏克蘭 | 19 7月, 2023 | 2.5 MB |