带内置变送器的紧凑型温度传感器
通过采用 MBT 3560,我们可将标准温度传感器技术和我们 MBS 压力传感器的电气连接与新开发的电子设备相结合,从而形成了一款带内置变送器的紧凑型温度传感器。
MBT 3560 适用于对可靠、坚固和准确的设备有严格要求的工业环境。
提供多种过程与电气连接,以供选择。可提供 33 毫米扩展长度,在不损坏内置电子系统的情况下,可测量高达 200 °C 的温度。
特点和优势
适用于对可靠、坚固和准确的设备有严格要求的工业环境
所有金属外壳部件均采用不锈钢材料 (AISI 316)
输出信号: 4 – 20 mA 或比率电压 10 – 90%
多种过程接口与电气连接,以供选择
超紧凑型设计
温度范围 -50 – 200 °C
对于无法排空系统的应用,可提供传感器套管
基于 Pt 1000 技术
产品订购要点
可选择非标准构建组合。但是,有最低订购数量要求。
更多详情,请联系您当地的丹佛斯办事处。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | 集成变送器的工业用温度传感器 MBT 3560 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 04 8月, 2022 | 1.8 MB | |
数据表 | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | 乌克兰语 | 烏克蘭 | 08 6月, 2023 | 1.8 MB | |
数据表 | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | 俄语 | Multiple | 29 5月, 2022 | 2.2 MB | |
数据表 | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | 德语 | Multiple | 29 5月, 2022 | 1.7 MB | |
数据表 | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | 波兰语 | Multiple | 29 5月, 2022 | 1.7 MB | |
数据表 | Temperature sensor, type MBT 3560 | 英語 | Multiple | 26 2月, 2021 | 1.5 MB |