MBT 3310,轴承温度传感器
MBT 3310轴承传感器是专为测量风力涡轮机轴承中的温度而设计的。 轴承传感器针对可靠性,寿命和准确性至关重要的应用,可帮助收集数据以改善涡轮机性能并优化预测性维护。 MBT 3310轴承温度传感器配有可调节的弹簧保护管,可始终确保轴承和传感器之间的金属接触。 用于监视有过热风险的轴承温度,例如:
•风力发电机
•引擎
•齿轮箱
性能及优势
可调式弹簧保护管
传感器管和口袋材料:AISI 316 Ti
温度范围-50 – 200 °C
响应迅速
Pt 100或Pt 1000电阻元件
传感器管径Ø 8 x 1 mm
电气连接M12 x 1(2线或4线连接)
传感器管最大位移 15毫米