• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

MBT 3270,灵活的温度传感器

  • 概述
  • 文档
  • 知识

适用于坚固性、尺寸和性能必不可少的应用领域

灵活的温度传感器 MBT 3270 适用于大量工业应用,例如: 空气压缩机、移动液压系统和废气循环系统。换言之,坚固性、尺寸和性能在这些应用领域必不可少。

该传感器可配备不同传感元件(RTD、NTC 和 PTC)并提供多种不同电气连接(电缆、Delphi Metri Pack、AMP junior power Timer、Deutch DT04)。

特点和优势

OEM 温度传感器方案

多种可用传感元件(RTD、NTC 和 PTC)

耐用、高防潮性

固定测量插芯

黄铜或不锈钢材质

极低反应时间

温度范围高达 300 °C

提供电缆或集成插头(Delphi Metri Pack、AMP junior power Timer、Deutsch DT04)

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
数据表 温度传感器 MBT 3270 型 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 04 8月, 2022 2.2 MB .pdf
数据表 Temperature sensor Type MBT 3270 法语 Multiple 29 5月, 2022 2.1 MB .pdf
数据表 Temperature sensor Type MBT 3270 西班牙语, 卡斯蒂利亚 Multiple 29 5月, 2022 2.0 MB .pdf
数据表 Temperature sensor Type MBT 3270 德语 Multiple 29 5月, 2022 2.0 MB .pdf
数据表 Temperature sensor Type MBT 3270 俄语 Multiple 29 5月, 2022 2.0 MB .pdf
数据表 Temperature sensor Type MBT 3270 波兰语 Multiple 29 5月, 2022 2.0 MB .pdf
数据表 Temperature sensor, type MBT 3270 英語 Multiple 17 2月, 2022 1.9 MB .pdf