可承受高温的温度传感器
温度在许多工业流程中起着至关重要的作用,因此必须准确测量温度。不准确的温度可能导致严重隐患,比如略微过热就会缩短设备使用寿命。
丹佛斯产品系列包括温度传感器和变送器,能够帮助您提高盈利。
不同的设备可以采用不同的元件技术,如有需要,温度传感器可以与变送器一起提供,以获取模拟输出信号。
高度关注传感器的反应时间设计。除此之外,传感器结构可确保最低热辐射,从而使测量值非常接近介质的实际温度。
特点和优势
高防潮性
温度测量范围:– 50° C 至 800° C
固定或可更换测量插芯
Pt 100/Pt 1000 电阻元件、NTC/PTC 和热电偶
内置变送器可用
获得船级社认证
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
重要产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3560,带内置变送器的温度传感器通过采用 MBT 3560,我们可将标准温度传感器技术和 MBS 压力传感器的电气连接与新开发的电子设备相结合,从而形成了一款带内置变送器的紧凑型温度传感器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270,灵活的温度传感器灵活的温度传感器 MBT 3270 适用于大量工业应用,例如: 空气压缩机、移动液压系统和废气循环系统。