获得船级社认证的可靠压力监控
船舶应用的自动化日益增长。对大量参数进行精确测量与控制,这对于确保船用发动机和支持系统的长使用寿命和高效运行至关重要。
丹佛斯提供全系列压力传感器,专为船舶应用、低压及高压应用而优化。我们的产品方案已获得十项船级社认证。
特点和优势
- 优异的 EMC 性能,不影响精度
- 高抗振动和冲击/震动稳定性
- 长期稳定性
- 高过压稳定性
- 高 IP 防护等级
- 多种压力连接、电气连接、压力范围、输出信号可供选择
- 全球使用的十大不同船级社认证
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 9300,适用于船舶应用的低压传感器该 MBS 9300 型低压传感器设计紧凑,专用于船舶应用,如曲轴箱和涡轮增压器过滤器监控,并可为您降低运营成本。该坚固设计具有优异振动稳定性和高 EMC/EMI 防护能力。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 5100 系列,用于船舶应用的压力传感器该船舶认证的高精度块式压力传感器 MBS 5100 经设计几乎适用于所有船舶应用。MBS 5150 设有集成式脉冲缓冲器,专用于具有严重介质影响的船舶应用(例如气蚀、水锤或压力峰值)。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 3100 系列,用于船舶应用的压力传感器船级认证的压力传感器,其电流输出为 4-20 mA。MBS 3100 可用于 -40 至 85°C 的工作温度和 0-600 巴的测量范围。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 3300,用于高温船舶应用的压力传感器紧凑型高温压力传感器经设计几乎适用于所有船舶应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 33M,用于船舶应用的压力传感器该标准型压力传感器 MBS 33M 经设计几乎适用于所有船舶应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。