MBS 9200 型低压传感器,适用于一般工业应用
该 MBS 9200 型低压传感器具有紧凑设计,专用于大型工业发动机应用,如曲轴箱和涡轮增压器过滤器的监控,以及液位测量的应用。
该坚固设计具有优异振动稳定性和高 EMC/EMI 防护能力。
特点和优势
压力范围 40 – 250 bar
可提供双向范围(灵活零点),例如 -70 - 70 mbar 或 -20 - 80 mbar
数字温度补偿
输出信号: 4 – 20 mA
反向极性保护
按需提供内置削波功能
自我诊断
外壳和接触液体部件均采用不锈钢材料 (AISI 316L)
产品订购要点
可选择非标准构建组合。但是,有最低订购数量要求。
更多详情,请联系您当地的丹佛斯办事处。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | 压力传感器 MBS 9200 型 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 16 3月, 2023 | 1.3 MB | |
数据表 | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | 波兰语 | Multiple | 16 3月, 2023 | 1.2 MB | |
数据表 | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | 法语 | Multiple | 16 3月, 2023 | 1.2 MB | |
数据表 | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | 德语 | Multiple | 16 3月, 2023 | 1.2 MB | |
数据表 | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 16 3月, 2023 | 1.2 MB | |
数据表 | Pressure transmitter, type MBS 9200 | 意大利语 | Multiple | 16 3月, 2023 | 1.2 MB | |
数据表 | Pressure transmitter, type MBS 9200 | 英語 | Multiple | 03 3月, 2021 | 1.0 MB | |
数据表 | Pressure transmitter, type MBS 9200 | 俄语 | Multiple | 16 3月, 2023 | 1.3 MB |