MBS 8200 和 MBS 8250 型压力传感器,适用于重型应用
MBS 8200 是一系列紧凑型压力传感器,可承受移动和工业液压应用中常见的压力脉冲和振动。
通过采用结合硅压阻传感元件和可编程增益放大器的新技术,MBS 8200 成为要求最高精度和对温度变化不敏感的应用领域的首选。
此外,通过在过载压力条件下限制输出信号,此技术可提高功能安全性,具有优异的漏型/源型能力,且压力传感器不受高达 100V/m 电磁场的影响。
MBS 8250 设有集成式脉冲缓冲器,专用于具有严重介质影响的液压应用(例如气蚀、水锤或压力峰值),即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
特点和优势
适用于恶劣工业环境
EMC 防护可达 100 V/m
适用于高达 125°C 的介质和环境温度
3.3 mA 漏型/源型
反向极性保护
带集成式脉冲缓冲器的型号。防止出现气蚀、水锤和压力峰值
AISI 316L 材质的外壳和接触液体部件
数字温度校准
RoHS 符合性
产品订购要点
可选择非标准构建组合。但是,有最低订购数量要求。
更多详情,请联系您当地的丹佛斯办事处。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | 重型应用压力变送器, MBS 8200 型和 MBS 8250 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 26 4月, 2018 | 806.6 KB |