MBS 3000 系列,紧凑型压力传感器

  • 概述
  • 文档
  • 知识

即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量

紧凑型压力传感器 MBS 3000 经设计适用于多种工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。

该紧凑型重型压力传感器 MBS 3050 设有集成式脉冲缓冲器,专用于具有严重介质影响的液压应用(例如气蚀、水锤或压力峰值),即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。

这款灵活的压力传感器方案包括不同输出信号、绝对压力和表压(相对)型号、0-1 bar 至 0-600 bar 的测量范围以及一系列广泛的压力与电气连接。

高振动稳定性、坚固结构以及高 EMC/EMI 防护能力,使得压力传感器符合严格的工业要求。

特点和优势

适用于苛刻的工业和液压环境

抗气蚀、水锤和压力峰值 (MBS 3050)

耐酸性外壳和接触液体部件

不锈钢 (AISI 316L)

相对(表压)或绝对压力范围为 0-600 bar

全部标准输出信号: 4 – 20 mA、0 – 5 V、1 – 5 V、1 – 6 V、0 – 10 V、1 – 10 V

一系列广泛的压力与电气连接

温度补偿和激光校准

认证和证书

  • 符合 ATEX Ex II Ex 3G Ex-nA IIAT3
MBS 3000 和 MBS 3050 型技术手册

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
数据表 压力变送器 MBS 3000 与 MBS 3050 型 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 11 3月, 2022 1.5 MB .pdf
数据表 Pressure transmitter, type MBS 3000 and MBS 3050 英語 Multiple 13 4月, 2023 1.2 MB .pdf