MBS 1600压力变送器-专为风力发电机行业打造
紧凑型MBS 1600压力变送器设计坚固,能够承受风力发电应用所面临的恶劣环境。专用量程的压力变送器配备了所有必要的电气和压力连接,便于集成到机舱。
该方案包括两个系列:
- MBS 1600 -没有集成的脉冲缓冲器
- MBS 1650 -集成脉冲缓冲器
集成的脉冲缓冲器提供了对气蚀和液锤冲击的高度保护,经过深思熟虑的设计使其具有良好的振动稳定性和出色的耐用性。
高强度的抗电磁干扰保护使压力变送器能够满足绝大多数要求。
性能及优势
在最恶劣的环境(直接耦合、瞬态和外壳噪声)下对电噪声的免疫能力
接错保护
短路保护
MTTFd > 100年
适用于介质温度高达125°C的情况
标准输出信号:4 - 20ma
不锈钢制成的接触液体部件
符合风力发电机行业中较大的OEM要求的标准和产品规格

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | French | Multiple | 22 7月, 2020 | 520.6 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Danish | Multiple | 22 7月, 2020 | 519.3 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | German | Multiple | 22 7月, 2020 | 554.6 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | English | Multiple | 22 7月, 2020 | 517.5 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Spanish, Castilian | Multiple | 22 7月, 2020 | 521.7 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Chinese (CN) | Multiple | 22 7月, 2020 | 589.4 KB | |
Data sheet | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Italian | Multiple | 22 7月, 2020 | 527.8 KB |
相关解决方案
即将推出...
即将推出...