根据塑料工业的特定要求量身定制
MBS 1600/1650 压力传感器专为塑料工业的特定要求而量身定制。优质且抗 EMC 的压力传感器具有两款型号:
- MBS 1600——无集成式脉冲缓冲器
- MBS 1650——具集成式脉冲缓冲器
该集成式脉冲缓冲器能够很好地防止气蚀和水锤。完全焊接和紧凑设计使其具有优异振动稳定性和极佳坚固性。MBS 1600/1650 可完全屏蔽 VFD 引起的电噪声和来自阀门和继电器的其他直接耦合电快速瞬变的噪声。
特点和优势
专为塑料加工应用量身定制
可完全屏蔽 VFD 的电噪声和来自阀门和继电器的其他直接耦合电快速瞬变。
由于采用全焊接设计,其具有高爆破和过压能力
抗气蚀和水锤
快速时间常数,以支持行业要求(<1 m sec 10 至 90% 阶跃响应)
宽工作温度范围(-40 至 125°C)
全焊接设计和由不锈钢制成的接触液体部件
由于采用脊状设计,具有抗振动和冲击稳定性
由于长期稳定性良好,几乎零漂移
一系列电气与压力连接
所有绝对电压输出信号: 0 – 5 V、1 – 5 V、1 – 6 V、0 – 10 V
认证和证书
- CE
- UL508
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | MBS 1600 For Industrial Hydraulic | 英語 | Multiple | 07 1月, 2022 | 6.8 MB | |
数据表 | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | 英語 | Multiple | 22 7月, 2020 | 517.5 KB | |
数据表 | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | 法语 | Multiple | 22 7月, 2020 | 520.6 KB | |
数据表 | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | 丹麦语 | Multiple | 22 7月, 2020 | 519.3 KB | |
数据表 | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 22 7月, 2020 | 521.7 KB | |
数据表 | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | 意大利语 | Multiple | 22 7月, 2020 | 527.8 KB | |
数据表 | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | 德语 | Multiple | 22 7月, 2020 | 554.6 KB | |
数据表 | OEM重型应用压力传感器 MBS 1600 和 MBS 1650 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 22 7月, 2020 | 589.4 KB |
案例故事
即将推出...
即将推出...