用于严苛液压应用的紧凑型压力传感器方案
该紧凑型 OEM 压力传感器方案专为严苛液压应用而设计。该方案包含两个系列:
- MBS 1200——无集成式脉冲缓冲器
- MBS 1250 ——具集成式脉冲缓冲器
该集成式脉冲缓冲器能够很好地防止气蚀和水锤,这种精心设计确保了优异振动稳定性和坚固性。该款压力传感器具有极强的 EMI 防护能力,符合大多数要求。
特点和优势
专为严苛 OEM 应用而设计
适用于高达 125 °C 的介质和环境温度
全部标准输出信号: 4 – 20 mA、0 – 5 V、1 – 5 V、1 – 6 V、0 – 10 V、10 – 90% 比率电压
由不锈钢制成的接触液体部件
一系列广泛的压力与电气连接
EMC 保护高达 100 V/m 的双输出传感器——有关详细信息,请联系丹佛斯
认证和证书
UL 508 认证
ISO 7637 脉冲 1-4
产品订购要点
可选择非标准构建组合。但是,有最低订购数量要求。
更多详情,请联系您当地的丹佛斯办事处。