提高安全性、改善性能并降低维护成本
DST P92S 是一款安全完整性等级为 2 (SIL 2) 的压力传感器,适用于功能安全环境,为移动液压市场提供服务。DST P92S 压力传感器是物料运输、建筑、农业和林业等行业的理想选择,专为提高安全性、改善性能和降低维护成本而设计。
该传感器适合用于具有 PLd、ISO 13849-1 或 SIL2、IEC 61508 要求的功能安全环境。此外,丹佛斯还获得了 TÜV 的第三方认证,确保可以轻松安装任何安全系统并缩短产品上市时间。
特点和优势
由 TÜV 认证的 SIL 2 和 PL d
符合 ISO13849-1 和 IEC61508
E1 认证
进行湿度和线束检查以检测接头中的潮气
采用 4-20mA/20-4mA 双输出查看整个回路中信号线上的电气干扰
每隔 30-40ms 进行启动和循环诊断以检测可能故障,如检测到故障,则切换至安全状态。
密封型传感器和接头,即使在最恶劣环境中也能防止潮气进入
设计紧凑,适合所有应用 (Hex22)
温度范围: -40 至 +85°C
压力范围: 10-2,000 bar
认证和证书
- PLd DIN EN ISO 13849-1
- SIL2 IEC 61508
- CE 标志
- E1 型认证

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | DST P92S Pressure transmitter - Safety guide | 英語 | Multiple | 10 3月, 2020 | 932.4 KB | |
数据表 | DST P92S Pressure transmitter SIL | 英語 | Multiple | 10 3月, 2020 | 484.8 KB | |
产品手册 | Enhancing safety to improve performance (SIL2) | 英語 | Multiple | 27 6月, 2016 | 336.3 KB | |
数据表 | Pressure transmitter SIL-2 DST P92S | 英語 | Multiple | 29 5月, 2020 | 485.3 KB |
案例故事
即将推出...
即将推出...