DST P40I 压力传感器
为了在腐蚀性环境中使用,丹佛斯提供由钛制成且带有陶瓷压力传感元件的全新坚固型 DST P40I 压力传感器。DST P40I 经过优化,适用于海水淡化系统、海水冷却和化学处理等应用。该传感器外壳由高强度 2 级钛合金制成,格外耐各种酸、碱、氯化钠和污水。该压力传感元件由 96% 的陶瓷 Al2O3 制成,具有优异化学免疫性。该压力传感器遵循压阻工作原理,惠斯通电桥直接印于陶瓷膜片内部,以保证反应时间快,测量精度高。DST P40I 经过设计和测试,在反渗透海水淡化泵系统中具有非常高的抗持续振动和抗气蚀性。
特点和优势
高耐腐蚀性,专为恶劣环境使用而设计
由 2 级钛制成的传感器外壳
由 96% Al2O3 制成的陶瓷传感元件
压力范围 0-100 bar(标准)
精度 ±1.5% FS(典型值)
温度范围 0-80°C
输出信号: 4 – 20 mA
优异的抗冲击和振动性能
优异的抗电磁干扰能力,确保拥有故障防护测量信号