DST P300压力变送器是专为可靠性、高效率和可扩展性能打造的一款智能传感器
DST P300压力变送器是一款智能传感器解决方案,适用于各种水、空气和冷却应用。强大的压力测量增强了自定义诊断的能力,即使在恶劣的条件下,也可以实现灵活和可扩展的性能,提高效率和可靠性。
这是一种智能解决方案,旨在提高机器的正常运行时间,减少现场故障。传感器自我监测内部故障情况,向主控制器发送信号,以便快速和精准的排除故障-节省时间和成本。该传感器的高性能结构能够抵御强电磁机械的冲击和振动。
查看3D模型
性能及优势
质量+信心-可靠性
安装即忘记的贴心设计。完全焊接和零漂移结构,确保安全和长期稳定。
高性能
坚固,抗冲击和振动的解决方案,具有高电磁兼容性,完全满足苛刻的水处理,空气和船舶应用。更长的组件寿命和更低的保修成本。
数字创新
智能传感器电子为连接和未来定制设备的发展奠定了基础。
诊断-预防性维护
自动故障检测提供快速故障排除和预防性维护,显著减少机器停机时间。
不会过时的特性
为未来与丹佛斯ASIC高精度数字信号处理器的数字通信做准备。
获得可编程功能,以调整应用程序的特定需求。
合作伙伴+应用专家
数十年的一线市场经验和行业领先的创新意味着我们致力于支持您现在和未来的旅程。
认证
CE标志
符合RoHS
UL
NSF(待定)

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Pressure transmitter for general industrial purposes with diagnostics DST P300 | English | Multiple | 21 1月, 2021 | 639.1 KB |