DST P100压力变送器与数字电子工业发动机和移动液压应用

  • 概述
  • 相关应用

数字压力变送器的设计提供足够的可靠性和耐久性

数字压力变送器设计提供足够的可靠性和耐久性DST P100传感器提供优质的MEMS技术,具有竞争力的价格。它采用了坚固的焊接设计,消除了内部o型圈的需要,减少了潜在泄漏点的数量。该密封设计提供了优良的介质兼容性,使其符合今天和未来的制冷剂。此外,压阻硅的物理特性允许可伸缩的性能和出色的超压和爆压能力。

查看3D模型

DST P100传感器具有自诊断功能,可以自动检测传感器故障,从而增加机器的正常运行时间,降低故障排除成本。该选项可通过丹佛斯的一个新的模块化电子平台实现,其中DST P100传感器拥有一流的传感器性能和长期的可靠性在产品的生命周期。

性能及优势

精度

DST P100在以应用为中心的温度范围内提供了+/-1%的总误差范围。自定义校准配置文件可以适应应用特定的要求-支持更有效的过热控制作为结果。

可靠性

MEMS传感器和信号调理电子的优化产品包装提供了优异的抗振动、热管理性能和防潮保护。

全面的测试

“测试效率”方法是丹佛斯产品开发过程中的一个重要部分,它提供了更多的产品设计和规格说明。这种方法还允许更快的优化和测试,提高测试效率。

与时俱进

这种传感器的诊断功能将使OEM受益,节省故障诊断成本,并在未来随着更多产品集成电子功能。

可伸缩性

新的电子平台使原始设备制造商能够根据自己的应用对传感器性能进行微调。OEM可以有信心在他们的机器上实现DST P100传感器,因为它将提供即时的性能优势,以及长期的可靠性和适应性。

认证

CE标志

通过无铅认证

UL(待定)

DST P100用于工业发动机和移动液压应用

发动机和变速器压力传感器提供更好的可靠性,耐久性和性能。

相关应用

  • if (isSmallPicture) { 工业位置传感器; } else if (isBigColumns) { 工业位置传感器 } else { 工业位置传感器 }
    位置传感器

    丹佛斯通过先进的旋转位置传感器、倾角传感器和拉线位置传感器的一整套程序,将功能安全提升到一个新的水平。所有三种传感器类型均根据 PL D(EN ISO 13849-1:2015)生产,从而使整个产品组合适合安全关键应用。

     

  • if (isSmallPicture) { DST X510 和 X520 系列, 旋转位置传感器; } else if (isBigColumns) { DST X510 和 X520 系列, 旋转位置传感器 } else { DST X510 和 X520 系列, 旋转位置传感器 }
    DST X510 和 X520 系列, 旋转位置传感器

    这些传感器能够检测从 ±15° 到 360° 的角度,例如踏板加速器、前或后转向、悬挂位置或座舱旋转。

  • if (isSmallPicture) { DST X710、 X720 和 X730 系列, 倾角传感器; } else if (isBigColumns) { DST X710、 X720 和 X730 系列, 倾角传感器 } else { DST X710、 X720 和 X730 系列, 倾角传感器 }
    DST X710、 X720 和 X730 系列, 倾角传感器

    丹佛斯倾角传感器专为确保为农业和建筑机械以及物料搬运设备等应用提供强大且高性能的解决方案而开发。这些传感器通常用于安全应用中,以便控制机器或其部分的角度,为工作人员开辟安全区域。

  • if (isSmallPicture) { Compensated proportional valves; } else if (isBigColumns) { Compensated proportional valves } else { Compensated proportional valves }
    补偿式比例阀

    我们的补偿式比例阀又称为丹佛斯 PVG(比例阀组),其设计以模块化和精度为核心。我们的 PVG 设计工具箱使我们能够根据任何作业和控制要求定制阀组。从简单的负载感应到先进的电动控制负载独立比例阀,我们的解决方案可减少系统组件的磨损,延长车辆的使用寿命。无论阀门组合如何,均可确保无缝集成。

  • if (isSmallPicture) { Load sense directional control valves; } else if (isBigColumns) { Load sense directional control valves } else { Load sense directional control valves }
    负载感应方向控制阀

    我们的负载感应方向控制阀采用紧凑的模块化设计,使您能够灵活地为移动应用设计终极比例控制解决方案。