由专业技术打造而成的压力传感器
移动和固定应用领域的自动化程度正在急剧增加。由于设备和系统的高效管理越来越依赖内置电子控制器,因此传感器和变送器的需求随之增加。
丹佛斯在此领域拥有数十年的开发经验,并成功地满足了与技术和功能相关的市场需求。
目前,丹佛斯产品方案涵盖各种变送器款型,而且这些变送器均采用最先进技术和智能材料。这确保我们能够根据几乎任何测量任务和资金预算定制各种满足您需求的产品。

诊断
丹佛斯新型传感器程序具备新软件和可编程特点,使我们能够快速、轻松适应您的应用需求。请参阅 Dennis Carstensen 对此类特点的解释。


总误差带
总误差带是表示不同工作温度下传感器准确度的一种方法。在丹佛斯,我们使用以下参数: 参考温度下的误差、参考温度下的准确度和热效应。点击查看 Max Luig 的视频,了解总误差带和准确度
特点和优势
优异的 EMC 性能,不影响精度
高抗振动和冲击稳定性
长期稳定性
高过压稳定性
高 IP 防护等级
多种压力连接、电气连接、压力范围、输出信号可供选择
获得船级社认证

文档
重要产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBS 1600,用于塑料加工应用的压力传感器MBS 1600/1650 压力传感器专为塑料工业的特定要求而量身定制。MBS 1600 是一款优质、抗 EMC 的压力传感器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBS 1200 系列,用于工业应用的 OEM 压力传感器紧凑型 OEM 压力传感器 MBS 1200 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
DST P40I 钛合金压力传感器,适用于恶劣环境为了在腐蚀性环境中使用,丹佛斯提供由钛制成且带有陶瓷压力传感元件的全新坚固型 DST P40I 压力传感器。DST P40I 经过优化,适用于海水淡化系统、海水冷却和化学处理等应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBS 3000 系列,紧凑型压力传感器紧凑型压力传感器 MBS 3000 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
该灵活的压力传感器方案涵盖所有标准输出信号。