SEM-SAFE® 低压二氧化碳系统适用于需要进行二氧化碳防护的大型机械与货物作业场所。SEM-SAFE® 低压二氧化碳系统的优势在于,使用单个储罐替换大量的二氧化碳气瓶,大约可减少 50% 的重量。
储罐、主阀门、分配阀、制冷器及相关控制设备均进行了预先配线,可轻松安装在通用的钢架上。
采用电子仪表直接显示二氧化碳量,显示储罐中的二氧化碳实际重量。计量装置配有报警触头,当储罐中的二氧化碳量过低时,会及时发出警告。可直接通过储罐车在使用后重新充注。
对于大型容器而言,低压二氧化碳系统的安装成本要远远低于高压二氧化碳系统的安装成本。该系统能够满足容器构建对应的适当船级协会的要求。