满足严苛超纯水应用要求的泵
丹佛斯的高压泵、PAHT 泵和 PAHT G 泵为您的未来高压应用提供可靠的解决方案之一。哪怕是去离子水、超纯水这样要求极高的应用,您都能在丹佛斯的高压泵系列中找到合适的产品。这些泵可以从容应对从 0.7 至 354 l/min(0.2 至 93.5 gpm)不等的流量以及高达 160 barg (2,321 psig) 的压力。
为避免污染,丹佛斯泵仅用泵送介质作为润滑剂,无需润滑油。另外,这些泵拥有出色性能,可大幅度降低能源费用,并降低 CO2 排放量。
由于所用运动部件更少且所需维护更少,丹佛斯高压泵具有出色的可靠性。这意味着泵的一般连续运转时间不低于 8,000 小时。紧凑的尺寸、轻巧的重量和耐用的材料使得这种泵在几乎任何环境中都能灵活配置。最后,由于其能耗、运行和维护成本都较低,丹佛斯泵的总体拥有成本低于市场上的其它泵。
丹佛斯泵均已通过 ATEX 认证,可以在易爆性环境中使用。
特点和优势
由于超清洁的无油润滑技术,油污染风险低
低维护成本得益于其高效的设计和全不锈钢结构。检修时间间隔预计长达 8,000 小时
高效的轴向柱塞设计降低能耗
安装轻松
符合严格的卫生要求,例如 VDI 6022、HACCP
ISO 9001 和 ISO 14001 严格卫生标准

产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAHT G 泵专门设计的 PAHT G 泵可满足燃气轮机市场的高要求。PAHT G 泵具有 PAHT 泵的相同优点 – 效率高、设计紧凑、使用寿命长、脉动低且无需润滑油。所有 PAHT G 泵都具备欧洲防爆产品 (ATEX) 认证。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAHT 泵PAHT 泵具有高达 95% 的容积效率,可减少能源费用并降低二氧化碳排放量。脉冲低、使用寿命长以及设计紧凑是 PAHT 泵众所周知的优点。水本身便可润滑运转部件。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VDHT/VDH 2位/2 通阀流量范围: 1-120 l/min, 0.26-31.7 gpm
压力范围: 6-140 barg, 87-2,031 psig
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VPH/VRH 卸压阀可靠的卸压阀,适用于高压应用。卸压阀用于保护系统部件免受压力峰值造成的过载损害。