满足 SWRO 海上应用的可靠、高效高压泵
APP 泵的效能无与伦比,配置极其灵活。轴向柱塞泵构造简单,且所用部件更少,由此保证高度可靠的运行,长久的检修时间间隔和轻松的维护。丹佛斯 APP S 674 泵有 2.0 m3/h 到 9 m3/h、21 m3/h 到 38 m3/h 以及 53 到 86 m3/h 的多种规格任您选择。
APP 674 泵按照 API 674 第三版制造。
特点和优势
广泛的应用专业知识
业界领先效率
紧凑小巧 – 仅为其它竞争产品一半大小
检修时间间隔长
人性化设计,便于装拆维修
操作简单,稳定可靠,正常运转时间长
短期回收成本

泵演示动画
通过此视频动画了解轴向柱塞泵工作原理。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP pumpsThe APP pumps are designed for SWRO in land-based and marine applications, offering the highest efficiency rates in the industry. The compact design, long service intervals and reliability of the APP makes it a first choice for small and medium-sized desalination plants.