紧凑,简便,高能效的高压泵
丹佛斯高压 APP 泵为您的脱盐设施提供了一个最可靠、最环保的解决方案。无论陆基、近海还是远洋,APP 泵几乎适合一切海水淡化应用。
APP泵提供了无与伦比的效率和极大的配置灵活性。轴向柱塞泵结构简单,部件少,运行可靠,使用周期长,维修方便。
丹佛斯APP泵的规格从0.6 m3/h到86 m3/h不等,适用于中小型海水淡化(SWRO)设备。
特点和优势
深入的应用知识
业界最高效率
紧凑小巧——仅为其它竞争产品一半大小
检修时间间隔长
人性化设计,便于装拆维修
操作简单,稳定可靠,运转时间长
短期回收成本

Pump animation
Learn how an axial piston pump works in this video animation.
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP 11-13 高压泵压力范围:最大出口压力: 80 barg/1,160 psig
最小出口压力,入口:0.5-5 barg/7.3-72.5 psig
流量范围: 9.2-13.8 m3/h - 40.5-60.8 gpm
速度: 700 至 1,500 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP 5.1-10.2 高压泵压力范围:最大出口压力: 80 barg/1,160 psig
最小出口压力,入口:0.5-5 barg/7.3-72.5 psig
流量范围:1.9-10.7 m3/h - 8.4-47.1 gpm
速度: 700 至 1,800 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP 0.6-1.5 高压泵压力范围:最大出口压力: 80 barg/1,160 psig
最小出口压力,入口: 0.5-5 barg/7.3-72.5 psig
流量范围:0.2-1.3 m3/h - 0.9-5.7 gpm
速度: 700 到 3,450 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP 1.5-3.5 高压泵压力范围:最大出口压力: 80 barg/1,160 psig
最小出口压力,入口:0.5-5 barg/7.3-72.5 psig
流量范围: 0.4-3.5 m3/h - 1.8-15.4 gpm
速度: 700 到 3,450 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP 53-86 高压泵压力范围:最大出口压力: 80 barg/1,160 psig
最小出口压力,入口:2-5 barg/ 29-72.5 psig
流量范围:24-88 m3/h - 106-387 gpm
速度: 700 至 1,700 rpm
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }海水淡化能量回收设备3 合 1 式能量回收设备 (ERD),专为海水淡化应用进行优化。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 控制所有类型的泵,并配有多泵控制器。
工作原理
先进的液压和材料专业知识
丹佛斯集团走在轴向柱塞泵技术的前沿,40 多年来通过实践检验,攻克了一个又一个液压应用的难题。今天,丹佛斯高压泵将这些专业技术用于 SWRO。
凭借超过 15 项专利、微米级极小公差以及双相钢、超级双相钢和碳纤维增强 PEEK 领域的世界级生产技术,丹佛斯设计并生产出最先进的反渗透轴向柱塞泵。
非常适合易于扩展的并行轮系
Danfoss APP 泵是希望 SWRO 系统具有内置冗余和模块化可扩展性的的制造商和 OEM 的首选。
无论并行轮系是在单独的垫木上还是单独的集装箱中,APP 泵都易于配置。其紧凑的结构和简化的连接无需框架或皮带传动,它既可以水平安装,也可以垂直安装 – 即便在非常狭小的空间中也是如此。