为海水淡化设计的高能效泵
专为海水淡化 (SWRO) 量身设计的丹佛斯高压 APP 泵为您的脱盐设施提供可靠且具可持续发展能力的解决方案之一。无论陆上、近海还是海上,APP 泵几乎适合一切海水淡化应用。安装在集装箱或是列车上时,APP 解决方案可包含若干台串联泵,保证随时都有不间断的充足海水供应。其紧凑的结构和简化的设计无需框架或皮带传动,它可以水平或垂直安装 – 即便空间有限时也是如此。
丹佛斯轴向柱塞泵已经过严格测试,即使在产水流量高达 30,000 m3/天的大型工厂中,其表现也更胜离心泵一筹。APP 技术提供超过 90% 的效率,以获得低的生命周期成本。
APP 泵体积小,重量轻,几乎可在任何环境中灵活配置。这些泵可以在工厂中预装并通过系统加以测试,而不必送往边远或不易到达的地点进行现场安装和焊接。
泵结构简单,只有少量部件,从而保证了极高的运转稳定性,并且维护周期长,维护简单。APP 泵无需润滑油,用水润滑即可。交货周期很短,即便大项目也只需 2-4 个月。
丹佛斯走在轴向柱塞泵技术的前沿,多年来攻克了一个个液压应用的难题。凭借超过 15 项专利,坚实的精密工程传承以及双相钢、超级双相钢和碳纤维增强 PEEK 领域的世界级生产技术,丹佛斯设计并生产出先进的反渗透轴向柱塞泵。泵可按照欧洲防爆产品 (ATEX) 和 API 674 标准认证交付。
特点和优势
广泛的应用专业知识
业界领先效率
紧凑小巧 – 仅为其它竞争产品一半大小
检修时间间隔长
人性化设计,便于装拆维修
操作简单,稳定可靠,正常运转时间长
短期回收成本
![度假村近海反渗透 - 丹佛斯](/media/1425/resort-onshore-reverse-osmosis-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP S 674 泵APP S 674 泵为 SWRO 海上应用而专门设计,提供业界高效率 - 具备 API 674 和欧洲防爆产品 (ATEX) 认证。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP pumpsThe APP pumps are designed for SWRO in land-based and marine applications, offering the highest efficiency rates in the industry. The compact design, long service intervals and reliability of the APP makes it a first choice for small and medium-sized desalination plants.
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }海水淡化能量回收设备3 合 1 式能量回收设备 (ERD),专为海水淡化应用进行优化。