• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

PAHT C 泵

  • 概述
  • 文档

丹佛斯 PAHT C 泵专为结合化学溶剂使用而设计,化学溶剂可以是纯溶剂,也可以混合在水中。轴向柱塞泵原理适用于泵送低粘度流体。主要应用包括燃气轮机水洗、汽车/航空零件清洗和半导体制造。泵送介质本身便可润滑运转部件。PAHT C 泵作为业界最为轻巧紧凑的泵,既可以水平安装,也可以垂直安装。

特点和优势

直接流量控制,确保精确计量

由于超清洁的无油润滑技术,油污染风险为零

凭借高效设计与不锈钢结构,维护成本更低。维修时间间隔预计长达 8,000 小时

高效的轴向柱塞设计降低能耗

安装轻松

ISO 9001、ISO 14001 和 ATEX 认证

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别