• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

用于化学溶剂应用的高压泵

  • 概述
  • 产品系列

丹佛斯 PAHT C 泵经过精心设计,可在高压下处理化学溶剂。该泵可满足要求低或高化学品浓度的各种应用的需求。PAHT C 泵可以从容应对 0.7 至 18.1 l/min(0.2 至 4.7 gpm)不等的流量以及高达 100 barg (1450 psig) 的压力。

为避免污染,丹佛斯泵仅用泵送介质作为润滑剂。另外,这些泵拥有出色性能,可大幅度降低能源费用,并降低 CO2 排放量。

由于所用运动部件更少且所需维护更少,丹佛斯高压泵具有出色的可靠性。这意味着泵的一般连续运转时间不低于 8,000 小时。紧凑的尺寸、轻巧的重量和耐用的材料使得这种泵在几乎任何环境中都能灵活配置。最后,由于其能耗、运行和维护成本都较低,丹佛斯泵的总体拥有成本低于市场上的其它泵。

丹佛斯泵均已通过 ATEX 认证,可以在易爆性环境中使用。 

特点和优势

直接流量控制,确保精确计量

由于超清洁的无油润滑技术,油污染风险为零

凭借高效设计与不锈钢结构,维护成本更低。维修时间间隔预计长达 8,000 小时

高效的轴向柱塞设计降低能耗

安装轻松

ISO 9001、ISO 14001 和 ATEX 认证

产品系列