iSave 21 Plus 节约了运营开支和资本开支
iSave 21 Plus 是一款功能强大的能量回收设备,适用于海水日处理能力为 110 - 350 m3 的小型海水淡化厂。iSave 21 Plus 经过专门设计,具有稳定性高、维护少和生命周期成本低等优点。
iSave 21 Plus 工作效率高,最高可节约 60% 的能源费用。这种强大的能量回收设备将压力交换器、增压泵和电机集成一个紧凑的组件,确保在装入现有或新型 SWRO 厂时产生最佳效率,并缩短成本回收时间。此外,iSave 21 Plus 运行维修间隔长达 8,000 小时。
iSave 21 Plus 是一款功能强大的能量回收设备,适用于海水日处理能力为 110 - 350 m3 的小型海水淡化厂。iSave 21 Plus 经过专门设计,具有稳定性高、维护少和生命周期成本低等优点。
iSave 21 Plus 工作效率高,最高可节约 60% 的能源费用。这种强大的能量回收设备将压力交换器、增压泵和电机集成一个紧凑的组件,确保在装入现有或新型 SWRO 厂时产生最佳效率,并缩短成本回收时间。此外,iSave 21 Plus 运行维修间隔长达 8,000 小时。
iSave 21 Plus 可以提供高达 5 bar 的增压作用,确保日常运行期间的高稳定性。
iSave 21 Plus 占地面积小,非常适宜狭小空间应用。iSave 21 Plus 设计允许采用垂直和水平安装方式。
除了在运行期间大幅节约能量之外,iSave 21 Plus 还可以减小所需泵机尺寸和管道及零部件数量,削减资本开支。
特点和优势
iSave 21 Plus 是一个功能强大的产品选项,适用于海水日处理能力为 110 - 350 m3 的小型 SWRO 厂。
iSave 21 Plus 经过专门设计,具有稳定性高、维护少和寿期成本低等优点。
最大出口压力: 83 barg/1,203 psig
最大差压: 5 barg/72 psig
流量范围: 6-22 m3/h; 26-97 gpm
速度: 500-1,500 rpm
![iSave 21 Plus 新闻稿](/media/4053/isave-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 50iSave 50 经设计搭配海水等低粘度腐蚀性流体使用。最大差压: 5 barg/72 psig。速度: 525-650 rpm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 70iSave 70 经设计搭配海水等低粘度腐蚀性流体使用。最大差压: 5 barg/72 psig。速度: 625-875 rpm。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 40iSave 40 由一个等压压力交换器、一个高压容积式增压泵和一台电机组成。最大差压: 5 barg/72 psig。速度: 600 - 1200 rpm。