性能及灵活性
以单个阀组集成多种功能——我们的组合阀解决方案提供动力、性能和灵活性。
PVG 系列的模块化概念使您能够定制阀组解决方案,以满足您的具体应用需求。我们提供的解决方案能够将 PVG 100 与 PVG 32 以及 PVG 120 与 PVG 32 组合使用,可满足不同的车辆要求。
对设备的益处
定制阀组解决方案可以满足精确的机器要求
与负载无关的流量控制有助于实现精确操作并提高生产效率
负载敏感技术实现了更高的效率和安全性, 降低了能耗并延长了系统使用寿命
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }海上石油天然气应用上游海上石油天然气活动开采的原油占全球原油产量将近 30%。其中有些区域的工作环境是地球上最恶劣的。在 3,000 米深的水域钻探,必须使用安全可靠的设备。这有助于最大限度提高操作效率,防止意外停机。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }陆上油气应用陆上油气开采活动在世界油总产量中占绝大部分比例。这类开采活动需要极大的灵活性和可扩展能力。 陆上石油储备设备多种多样,需操作灵活且牢固耐用。原因是通常情况下,陆上储备的油井数量远远多于海上。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }农业农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PVBM 模块使用丹佛斯 PVBM 模块可控制回油流量——市场上唯一的集成解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }D1系列开式回路重载轴向柱塞泵D1系列为新一代伺服控制重载开式回路泵。具有高品质、高可靠性、高效率、安装方便的特点。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PVG 128/256 比例阀提供大流量和高压力,满足高要求应用。PVG 128 和 PVG 256 适用于控制最苛刻的应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PVSKPVSK 模块适用于对功能和安全性有特殊要求的应用场景。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PVG 16 比例阀小流量的 PVG 16 可满足简单到复杂的需求。经验证的技术和定制的多路阀阀组。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }提升器控制如果您与丹佛斯合作,您将能够获得易于合并至生产中的提升控制解决方案,通过提高您的客户的安全性、舒适度和生产率,帮助您提高机器的竞争优势。