PVSK
供油切断模块
PVSK 模块适用于对功能和安全性有特殊要求的应用场景。
实现阀组安全的方法包括经过 SIL 2 认证的 PVED-CX、带 PVSK 的 PVG 32 组合,而供油切断模块 PVSK 是其中的关键组成部分。
丹佛斯通过种类齐全的 PVSK 模块,使 PVG 32 产品线如虎添翼。PVSK 模块可被集成到 PVG 32 阀组中,可用于开芯或闭芯系统。
PVSK 可手动控制,也可由我们的电控模块 PVE 实现电控。
PVSK——提供多种可选项
盖板安装型 PVSK 为 PVG 阀组提供先导油,还有供油切断和将油液供给可选执行机构的功能
内联安装型 PVSK 可以阻断从入口流向工作口的油液,也可以通过外接油口将油液供给可选执行机构
功能安全性
将 PVG 与 PVSK 和 PVED-CX 组合后,您将获得通过 SIL 2 认证的解决方案,以满足最苛刻的要求。
文档
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }起重机与物料搬运起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PVG 16 比例阀小流量的 PVG 16 可满足简单到复杂的需求。经验证的技术和定制的多路阀阀组。