PVBM——进油/出油节流
使用丹佛斯 PVBM 模块可控制回油流量——市场上唯一的集成解决方案。
进口节流/出口节流模块,PVBM,为您提供出色的控制——独立于正向或负向负载。
特点和优势
PVG 32 模块化概念——通过一组 PVG 实现行走和其他工作功能
进油节流补偿器为上坡行走提供精确和恒定的流量
另外两个补偿器集成在模块设计中,为每个工作口的回油流量提供补偿
为开式行走系统提供平稳的制动控制
集成 PVBM 解决方案具有安装优势
进油/出油节流原理
进油/出油节流原理与驱动机器的马达的进油和回油控制有关。
进油节流补偿器控制进入传动马达的流量
出油节流补偿器控制从传动马达流出的流量
使用 PVBM 控制高空作业平台的升降机或类似开式行走系统的驱动功能时,特殊的模块设计在上坡行驶(正向负载)和下坡行驶(负向负载)过程中为行走系统提供平稳的控制。
目标应用
开式行走系统:
将您的全部工作功能和行走功能集成在一个 PVG 阀组中,增强了性能和安装优势。
卷扬应用:
控制正转和反转速度,最大程度方便操作者。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | PVBM Meter-in Meter-out Transmission Module Data Sheet | 英語 | Multiple | 10 3月, 2015 | 1.8 MB |
相关应用
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }起重机与物料搬运
起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® MC 微控制器
我们功能强大的 PLUS+1® 微控制器为分布式控制系统的每个节点带来智能。用于小型设备的独立控制,也有同样的效果。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }JS1-H
JS1-H 系列适合几乎所有的需要使用手柄控制的机器。PLUS+1® 出色的兼容性,在机器控制系统中实现了简单且无缝的面向未来的集成。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }JS1000
JS1000 手柄,带单轴和双轴配置以及接触式霍尔效应传感器。