电磁铁直驱式负载敏感比例多路阀CVG,提供丰富的功能选项,并可根据客户需求定制化设计,在小流量的应用上为您带来全新的使用体验。CVG能与丹佛斯其他阀组系列配合使用,提供多样化的解决方案。
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® XL 控制器
全新基于 CAN 的 PLUS+1® XL 控制器提供了多针脚的输入/输出 (I/O) 引脚数,能够实现最优的车辆控制。 PLUS+1® XL 控制器在满足高性能和最新技术的需求下,同时还能节省安装空间并优化成本。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 输入/输出模块
使用我们的 CAN 输入/输出模块扩展您的车辆控制系统能力。这些堆叠式微控制器功能吻合并且有效地集成新的控制功能。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 手柄
全系列模块化的遵循PLUS+1架构的手柄可为智能行走控制系统提供解决方案。可无限组合的配置和人体工学设计为您的轻载或重载应用提供顺畅和舒适的操作体验。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 脚踏板
遵循PLUS+1架构的脚踏为严苛的行走机械环境下的机器控制提供稳健的解决方案 。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 软件
我们功能强大的编程环境可提升您的工程设计生产率,并可帮助您将高性能的智能车辆推向市场。
相关应用
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设
丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工
施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }农业
农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }起重机与物料搬运
起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|