PVHC-EX电控模块
安全及高效
在煤炭的开采和运输过程中,极小的火花都可能酿成大祸,安全始终是重中之重。PVHC-Ex电控模块满足MA防爆认证要求,为煤矿机械设备安全保驾护航。电液比例控制,可以高效舒适地实现各种重型作业。
丹佛斯PVHC-EX电控模块针对煤矿机械应用而设计,防爆标记为Ex mb I Mb,配合高性能的PVG多路阀在极具挑战的煤矿环境中使用,以满足多样化复杂控制需求。其外表面采用电镀工艺,具有卓越的防腐蚀性能。
PVHC-EX电控模块采用PWM电流控制,根据不同的指令信号,比例减压阀输出先导油驱动阀芯到达目标位置,从而输出比例流量。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }海上石油天然气应用上游海上石油天然气活动开采的原油占全球原油产量将近 30%。其中有些区域的工作环境是地球上最恶劣的。在 3,000 米深的水域钻探,必须使用安全可靠的设备。这有助于最大限度提高操作效率,防止意外停机。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }陆上油气应用陆上油气开采活动在世界油总产量中占绝大部分比例。这类开采活动需要极大的灵活性和可扩展能力。 陆上石油储备设备多种多样,需操作灵活且牢固耐用。原因是通常情况下,陆上储备的油井数量远远多于海上。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }重型机械想一想露天开采、道路建设和建筑工业所面临的最大挑战。开凿岩石或北极永久冻土; 压实厚厚的热沥青层; 以及将大型预制墙板升举到位等这类任务艰难异常。