经过认证的 CAN 总线电控模块
我们的 PVE 电控模块即插即用,可帮助您在任何操作环境下都能实现精确和智能的操作。
产品系列包含 50 多种不同型号的 PVE 电控模块——从简单的开/关驱动器到经过 SIL 2 认证的 CAN 总线驱动器。我们的 PVED CAN 总线驱动器专为 J1939/ISOBUS 协议和 CANopen 系统而设计。
对设备的益处
产品已通过 SIL 2 认证,可缩短产品上市时间
内置监控功能同时监控 PVE 和阀的性能
即插即用功能
易于设置和安装,缩短了产品上市时间
使用我们的数字型 PVED CAN 总线电控模块,客户可选择不同的抛物线型阀芯
先进的内置诊断功能
产品特性
PVED-CX 已根据 IEC 61508 通过 SIL 2 认证
PVED-CC 与 PLUS+1® 兼容,OEM 可以通过 PLUS+1® GUIDE 服务工具修改 PVED-CC 中的参数
CANopen 协议(CiA 3.01 和 CiA 4.08)
J1939/ISOBUS CAN 总线控制
高级性能设置
与模拟 PVE 具有相同的环境稳定性
功耗 <9W
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | PVED-CC 系列 4 电液驱动器 产品样本 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 12 9月, 2018 | 8.3 MB | |
数据表 | PVED-CC Electrohydraulic Actuator Data Sheet | 英語 | Multiple | 09 3月, 2015 | 1.8 MB | |
用户指南 | PVED-CC Series 4 Electrohydraulic Actuator Technical Information Manual | 英語 | Multiple | 09 3月, 2015 | 6.2 MB |
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }农业农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }起重机与物料搬运起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }重型机械想一想露天开采、道路建设和建筑工业所面临的最大挑战。开凿岩石或北极永久冻土; 压实厚厚的热沥青层; 以及将大型预制墙板升举到位等这类任务艰难异常。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® MC 微控制器我们功能强大的 PLUS+1® 微控制器为分布式控制系统的每个节点带来智能。用于小型设备的独立控制,也有同样的效果。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® Service ToolPLUS+1® Service Tool 是一款用于 PLUS+1® 硬件程序下载、调整参数以及运行机器诊断应用程序的免费应用程序。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }JS1-HJS1-H 系列适合几乎所有的需要使用手柄控制的机器。PLUS+1® 出色的兼容性,在机器控制系统中实现了简单且无缝的面向未来的集成。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PVE S7 电控模块全新 PVE 系列 7 的功能已通过使用验证,能够提供丹佛斯动力解决方案产品一贯的高可靠性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }JS1000JS1000 手柄,带单轴和双轴配置以及接触式霍尔效应传感器。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }提升器控制如果您与丹佛斯合作,您将能够获得易于合并至生产中的提升控制解决方案,通过提高您的客户的安全性、舒适度和生产率,帮助您提高机器的竞争优势。