最大安全性
优先阀可实现转向优先,并提高路上行驶或工作时的安全性。
丹佛斯优先阀可确保转向系统优先。 这在负载敏感液压系统中,是一个非常重要的安全功能。 这种情况下,仅由一台泵为转向系统和工作液压供油。
特点和优势
保持低压降、高燃料效率、低噪声、运行平稳
静态和动态两种型号供选择
开始启动转向(无硬点)时,动态流量可加快反应速度
OLS 160 和 OLS 320 可选配先导溢流阀
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | OSPB/C/F/D/L LS Steering Units, OLS Priority Valves, OSQ Flow Amplifiers Technical Information | German | Germany | 20 4月, 2016 | 6.3 MB | |
User guide | OSPB/C/F/D/L LS Steering Units, OLS Priority Valves, OSQ Flow Amplifiers Technical Information | English | Multiple | 16 4月, 2021 | 6.3 MB | |
User guide | OSPB/C/F/D/L LS Steering Units, OLS Priority Valves, OSQ Flow Amplifiers Technical Information | Chinese (CN) | China | 10 3月, 2015 | 4.5 MB | |
User guide | OSPB/C/F/D/L LS Steering Units, OLS Priority Valves, OSQ Flow Amplifiers Technical Information | Japanese | Japan | 27 11月, 2024 | 9.7 MB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }位置传感器丹佛斯通过先进的旋转位置传感器、倾角传感器和拉线位置传感器的一整套程序,将功能安全提升到一个新的水平。所有三种传感器类型均根据 PL D(EN ISO 13849-1:2015)生产,从而使整个产品组合适合安全关键应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST X510 和 X520 系列, 旋转位置传感器这些传感器能够检测从 ±15° 到 360° 的角度,例如踏板加速器、前或后转向、悬挂位置或座舱旋转。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST X710、 X720 和 X730 系列, 倾角传感器丹佛斯倾角传感器专为确保为农业和建筑机械以及物料搬运设备等应用提供强大且高性能的解决方案而开发。这些传感器通常用于安全应用中,以便控制机器或其部分的角度,为工作人员开辟安全区域。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PVE S7 电控模块全新 PVE 系列 7 的功能已通过使用验证,能够提供丹佛斯动力解决方案产品一贯的高可靠性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PVE-EX 电控模块PVE-EX 保护内部接头和嵌入式电子元件,而外部保护提供了卓越的防腐性能。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }农业农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }重型机械想一想露天开采、道路建设和建筑工业所面临的最大挑战。开凿岩石或北极永久冻土; 压实厚厚的热沥青层; 以及将大型预制墙板升举到位等这类任务艰难异常。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }快速转向可以定制机器转向比提高了操作精度,赋予操作人员最终控制权。 在丹佛斯,我们将这种动态转向比调整称为“快速转向”。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }全轮转向全轮转向就是丹佛斯处于多功能机械领域前沿地位的范例。 这有助于客户充分利用设备的功能。 操作人员可利用电液转向系统手动调整转向模式,让自己更好地根据机器性能完成手上的任务。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }手柄转向在先进的电液手柄转向解决方案领域,丹佛斯持续保持领先地位。 它们为您带来更高的设计灵活性,让您的客户享有更高的机器控制力和更好的性能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }线控转向借助我们的自动防错线控解决方案,您可以拆掉转向柱, 并用体型更小的精密转向机构(如手柄或迷你方向盘)取而代之。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }自动导航转向系统为在当今农用设备市场中保有竞争优势,OEM 正在提供基于卫星导航的自动转向解决方案。