流量放大器

  • 概述
  • 文档
  • 相关产品
  • 相关应用
  • 相关解决方案

最大的转向流量

增加流量、提升动力 – 我们的流量放大器可用来给大型设备提供转向控制。

控制几百吨重的大型车辆转向,这的确是件具有挑战性的事情。 但是,我们可提供市面上最大的流量放大器帮您解决这个问题。 我们的流量放大器最高可通过 400 l/min [160 US gal/min] 的流量给转向油缸。

我们的 OSQ 均有集成转向优先阀,并且要与 OSPBX、OSPCX 或 OSPLX 转向器配套使用。

特点和优势

通过限制流经转向器的流量,实现最佳系统效率和操作者舒适性

提供放大因子 4、5、8 或更高,提供高转向能力

即使在大流量情况下也能保持低压降

目标应用

翻斗车

拖车

大型拖拉机

轮式装载机

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
用户指南 负载敏感转向器OSPB/C/F/D/L LS,OLS 优先阀,OSQ 流量放大器 技术信息 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 10 3月, 2015 4.5 MB .pdf
用户指南 OSPB/C/F/D/L LS Steering Units, OLS Priority Valves, OSQ Flow Amplifiers Technical Information 德语 德國 20 4月, 2016 6.3 MB .pdf
用户指南 OSPB/C/F/D/L LS Steering Units, OLS Priority Valves, OSQ Flow Amplifiers Technical Information 英語 Multiple 16 4月, 2021 6.3 MB .pdf
用户指南 OSPB/C/F/D/L LS Steering Units, OLS Priority Valves, OSQ Flow Amplifiers Technical Information 日语 日本 27 11月, 2024 9.7 MB .pdf

相关产品

相关应用

  • if (isSmallPicture) { 建筑施工; } else if (isBigColumns) { 建筑施工 } else { 建筑施工 }
    建筑施工

    施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。

  • if (isSmallPicture) { 重型机械; } else if (isBigColumns) { 重型机械 } else { 重型机械 }
    重型机械

    想一想露天开采、道路建设和建筑工业所面临的最大挑战。开凿岩石或北极永久冻土; 压实厚厚的热沥青层; 以及将大型预制墙板升举到位等这类任务艰难异常。

相关解决方案