精度
依靠我们的传感器可采集您车辆转向系统的多种信息。
SASA 传感器提供高检测精度。 检测方向盘的绝对位置和速度非常重要,在要求方向盘的位置和转向角度必须匹配的闭式回路和可变转向比系统中更是如此。 传感器 CAN 输出信号的快速响应能力,使转向系统的转向特性均适用于可变转向比系统。
传感器与我们的 PVED-CLS 转向驱动器、可编程 PLUS+1® 微控制器和丹佛斯全系列电液转向元件组合,运行效果非常完美。
特点和优势
非接触式感应原理,高分辨率< 0.1°
可靠的设计,抗电磁干扰
CAN 输出信号方便与高级车辆控制器连接
安装于转向器和转向柱之间,使系统更紧凑
设计紧凑
安全性高
- SASAIIC:“故障静音”概念
- SASAIID:双通道信号输出,与PLUS+1兼容®
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
操作指南 | PLUS+1® Compliant SASA Function Block User Manual | 英語 | Multiple | 09 3月, 2015 | 179.5 KB | |
用户指南 | SASA Sensor Technical Information | 英語 | Multiple | 09 8月, 2018 | 2.6 MB | |
数据表 | SASA Steering Wheel Sensor Data Sheet | 英語 | Multiple | 09 3月, 2015 | 440.5 KB | |
安装指南 | Steering wheel sensor SASA Installation Guide | 英語 | Multiple | 13 6月, 2017 | 2.7 MB |
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }农业农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PVED 电控模块我们的 PVE 电控模块即插即用,可帮助您在任何操作环境下都能实现精确和智能的操作。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }O 系列O 系列具有无与伦比的灵活性。该系列所有马达均具有出色动力,涵盖了不同规格以及从中等负载到重载的不同需求,其承压能力高达 275 bar (3,990 psi)。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST X510 和 X520 系列, 旋转位置传感器这些传感器能够检测从 ±15° 到 360° 的角度,例如踏板加速器、前或后转向、悬挂位置或座舱旋转。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST X710、 X720 和 X730 系列, 倾角传感器丹佛斯倾角传感器专为确保为农业和建筑机械以及物料搬运设备等应用提供强大且高性能的解决方案而开发。这些传感器通常用于安全应用中,以便控制机器或其部分的角度,为工作人员开辟安全区域。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }JS1-HJS1-H 系列适合几乎所有的需要使用手柄控制的机器。PLUS+1® 出色的兼容性,在机器控制系统中实现了简单且无缝的面向未来的集成。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }快速转向可以定制机器转向比提高了操作精度,赋予操作人员最终控制权。 在丹佛斯,我们将这种动态转向比调整称为“快速转向”。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }自动导航转向系统为在当今农用设备市场中保有竞争优势,OEM 正在提供基于卫星导航的自动转向解决方案。
相关产品




相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }快速转向可以定制机器转向比提高了操作精度,赋予操作人员最终控制权。 在丹佛斯,我们将这种动态转向比调整称为“快速转向”。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }全轮转向全轮转向就是丹佛斯处于多功能机械领域前沿地位的范例。 这有助于客户充分利用设备的功能。 操作人员可利用电液转向系统手动调整转向模式,让自己更好地根据机器性能完成手上的任务。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }手柄转向在先进的电液手柄转向解决方案领域,丹佛斯持续保持领先地位。 它们为您带来更高的设计灵活性,让您的客户享有更高的机器控制力和更好的性能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }线控转向借助我们的自动防错线控解决方案,您可以拆掉转向柱, 并用体型更小的精密转向机构(如手柄或迷你方向盘)取而代之。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }自动导航转向系统为在当今农用设备市场中保有竞争优势,OEM 正在提供基于卫星导航的自动转向解决方案。