PVED-CLS | 安全和智能的转向
用于电液转向解决方案的丹佛斯 PVED-CLS 驱动器是第一个将所有安全功能集成在阀内的智能转向子系统。
它符合现行的所有法规与安全标准(包括“机械指令”),并且具备卓越的连通性、功能性和集成性,从而简化系统设计、缩短开发时间和加快市场投放速度。
功能与优点
将所有安全功能集成在阀上的首款智能转向子系统
通过 TÜV 认证的转向子系统
CAN-总线接口
可与电动迷你方向盘、手柄和自动导航系统 GPS 直接连接(ISO 11873 曲率命令)
PLUS+1® service tool
由于系统架构精简且兼容性出色,因此确保极高的安全性并可缩短市场投放时间
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
通知 | Multi-Axis Steer Errata | 英語 | Multiple | 18 9月, 2020 | 971.5 KB | |
用户指南 | PVED-CLS Controller for Electrohydraulic Steering Safety Manual | 英語 | Multiple | 13 3月, 2020 | 21.2 MB | |
操作指南 | PVED-CLS Controller for Electrohydraulic Steering User Manual | 英語 | Multiple | 13 3月, 2020 | 4.9 MB | |
用户指南 | PVED-CLS Controller Technical Information | 日语 | Multiple | 30 1月, 2023 | 1.6 MB | |
用户指南 | PVED-CLS Controller Technical Information | 英語 | Multiple | 15 9月, 2020 | 2.6 MB | |
通知 | PVED-CLS Errata | 英語 | Multiple | 18 9月, 2020 | 5.2 MB | |
用户指南 | Safe Electro-Hydraulic Steering Multi-axis Steering Technical Information | 英語 | Multiple | 13 3月, 2020 | 2.2 MB |
下载
PVED-CLS 演示组件
如何订购
PVED-CLS 演示组件是为了帮助您测试您的配置。
我们的转向器种类繁多,并且大多数都集成有安全性和功能阀。 观看视频,了解其工作原理。
立即联系您的丹佛斯合作伙伴订购(订购参考号 11235004)。
文档
软件
![丹佛斯电液转向知识中心](/media/17661/elektrohydraulic-steering-knowledge-center.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EHi通过 TÜV 认证的 EHi 转向阀——SIL 2 安全保护。 性能级别 D,适用于快速转向、自动导航、GPS 转向、四轮转向、手柄转向和迷你方向盘。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }草坪及草皮草坪护理设备必须能够适应周围环境和季节 - 变身扫路车或吹雪机等都应是此类设备的基本功能。为此,丹佛斯提供了相应的液压解决方案,旨在为您提供这种灵活性并确保安全、高效的作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }农业农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }快速转向可以定制机器转向比提高了操作精度,赋予操作人员最终控制权。 在丹佛斯,我们将这种动态转向比调整称为“快速转向”。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }全轮转向全轮转向就是丹佛斯处于多功能机械领域前沿地位的范例。 这有助于客户充分利用设备的功能。 操作人员可利用电液转向系统手动调整转向模式,让自己更好地根据机器性能完成手上的任务。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }手柄转向在先进的电液手柄转向解决方案领域,丹佛斯持续保持领先地位。 它们为您带来更高的设计灵活性,让您的客户享有更高的机器控制力和更好的性能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }线控转向借助我们的自动防错线控解决方案,您可以拆掉转向柱, 并用体型更小的精密转向机构(如手柄或迷你方向盘)取而代之。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }自动导航转向系统为在当今农用设备市场中保有竞争优势,OEM 正在提供基于卫星导航的自动转向解决方案。