更快的定制控件
45 系列提供丰富的排量、控制、压力及配置选项,足以应对多种应用需求。通过使用业已通过验证的通用组件; 系统专业知识和应用工程师; 45 系列的现有生产工厂,丹佛斯助您快速完成原型设计,并提供现成的解决方案。以上优势可帮您缩短产品上市时间,并为您的客户提供更具竞争力、更为可靠的产品。
使用丹佛斯 PLUS+1 GUIDE 编程环境和 45 系列开式轴向柱塞泵,您可较以往更快速地开发定制型控件,同时降低成本,缩短编程开发时间,从而加速产品上市。建议使用 PLUS+1 提高性能、延长使用寿命、降低成本。我们的液压泵产品经专业设计,可与 PVG 多路阀无缝对接工作,为您提供电子控制、负载敏感和灵活的模块化设计——以确保拥有最佳性能。
全新 K2 型泵——市场上尺寸与重量的最佳组合。K2 型泵以优化方案满足客户需求,极大地减轻了泵的重量并缩小了包装尺寸,与此同时,通过增加额定压力和转速来提升泵的性能。因此,该产品成为市场上尺寸与重量的最佳组合。
重新设计的 K2 进行了大量改进
其长度减少了 20%,重量减轻了 10%
总重量减轻了 30%
采用了效率更高的风扇驱动控制
整体噪音水平降低
45 系列通用控制选项
45 系列泵另有三种外观尺寸可供选择,排量范围从 25-147cc 不等。
风扇驱动控制 (FDC)
行业内重量、外观尺寸与适用性的最佳结合典范。风扇驱动控制可实现更低的最小系统压力,从而进一步降低了风扇的最低转速,这既提高了风扇驱动系统的效率,也为冷却需求较低的子系统带来了益处。丹佛斯风扇驱动控制系列采用优化设计,使之成为行业内重量、外观尺寸与适用性的最佳结合典范。
电控恒扭矩 (ETL) 控制
丹佛斯 ETL 控制采用先进技术,在允许的扭矩曲线范围内预设最大系统压力,并且证实了具有以下优点:
生产率比其他扭矩控制技术高 22%
每加仑/升燃料的物料处理能力增加 34%
燃料效率提高 16%
ETL 能够降低燃料消耗,同时不影响生产率。以最低制动比燃料消耗 (BSFC) 运行发动机可得到一定好处,但使用更大型的泵,通过增加流量也能达到这种效果,并能够避免发动机熄火风险——这是传统扭矩控制无可比拟的。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | 45 系列 开式轴向柱塞泵 产品样本 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 21 9月, 2023 | 14.3 MB | |
数据表 | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump ETL Control Data Sheet | 英語 | Multiple | 31 1月, 2019 | 1.7 MB | |
用户指南 | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information | 日语 | Multiple | 12 3月, 2024 | 12.9 MB | |
用户指南 | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information | 英語 | Multiple | 06 3月, 2024 | 14.0 MB | |
用户指南 | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information | 德语 | 德國 | 09 3月, 2015 | 1.8 MB | |
数据表 | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pumps Data Sheet | 英語 | Multiple | 09 3月, 2015 | 1.5 MB | |
操作指南 | Series 45 Axial Piston Pumps Electronic Torque Limiting Control User Manual | 英語 | Multiple | 06 3月, 2024 | 8.8 MB | |
用户指南 | Series 45 Frame G Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information Manual | 英語 | Multiple | 09 3月, 2015 | 1.3 MB | |
用户指南 | Series 45 Frame H Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information Manual | 英語 | Multiple | 09 3月, 2015 | 1.6 MB |
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }海上石油天然气应用上游海上石油天然气活动开采的原油占全球原油产量将近 30%。其中有些区域的工作环境是地球上最恶劣的。在 3,000 米深的水域钻探,必须使用安全可靠的设备。这有助于最大限度提高操作效率,防止意外停机。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }卷扬系统卷扬系统在全球各地有着广泛应用。丹佛斯液压组件可为您提供平稳、安全的控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }陆上油气应用陆上油气开采活动在世界油总产量中占绝大部分比例。这类开采活动需要极大的灵活性和可扩展能力。 陆上石油储备设备多种多样,需操作灵活且牢固耐用。原因是通常情况下,陆上储备的油井数量远远多于海上。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }工作系统我们的总体系统方法集成了先进的丹佛斯硬件和软件,提供卓越的工作装置控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }整机管理我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }转向作为转向元件和系统的全球市场领导者,丹佛斯可以为小到草坪机械大到大型自卸卡车等多种设备提供转向元件。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }通过安全、高效的运行实现最佳燃油经济性采用丹佛斯 PLUS+1® 进行控制的驱动解决方案确保安全、高效的运行,实现最佳的燃油经济性。