重载和可靠性
D1P泵系列满足需要可变排量开路流量的新设备应用的最高压力和流量需求。该系列专为高压范围(最高可达350 bar)内的重载移动和工业应用而设计,有多种控制型号可供选择,坚固耐用,适用于恶劣条件下工作。
新推出的D1P 65cc排量型号现已在全球上市。点击 此处了解更多信息。
系统优化设计
在为设备配置D1P泵时,选择可协同工作的阀门和控制器能够真正实现设备性能优化。D1P泵符合PLUS+1®标准,同时我们的电子控制装置采用Danfoss PLUS+1® GUIDE编程软件,即插即用。 它们还与PVG滑阀完美匹配,可在各种流量需求下实现设备的高效、精确运行。
全面产品组合,充分释放控制力
D1P泵可配备多种控制选项。除了全套标准压力补偿和负载传感式控制装置外,我们还为当下需要电子操动或电能管理的电气化系统提供多种控制选择。
机械转矩控制(MTC)非常适合需要高性价比的转矩方案而无需实施复杂电子控制架构的应用。使用MTC装置可消除高需求条件下的发动机停转现象,助力提高机器生产率。
电子排量控制(EDC)是对机器泵送功能进行简单、稳健控制的不二之选。此类控制可减少电机应用对中间阀的依赖,动态限制辅助泵送功能件的最大排量,或为过载保护提供电能管理。
设计可靠,性能卓越
D1P产品的基本设计树立了性能标杆。D1P泵配置倾斜活塞孔和球形阀板,可在旋转组件中实现高效性能。与现有的整体叶片式增压泵结合使用,可最大限度提高额定转速,并可承受更大范围的恶劣进料条件。 标配低摩擦滚柱轴承,与传统的滑动摩擦轴承相比,耐用性更优。对于最极端的市场条件需求,可提供ATEX认证的机械控制配置。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® SC 微控制器灵活、功率大、功能安全兼容的 SC 控制器属于PLUS+1® Compliant 元件系列。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 软件我们功能强大的编程环境可提升您的工程设计生产率,并可帮助您将高性能的智能车辆推向市场。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MP1 闭式轴向柱塞泵丹佛斯 MP1 闭式轴向柱塞泵符合新一代发展趋势要求。MP1 泵都能满足当今中小型设备所需的动力。这是我们投身于行走液压行业的又一示例。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DCV 方向控制阀负载敏感方向控制阀设计实现最佳的机器性能和最大的手机灵活性,并与PVG产品系列互补。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }H1P 闭式轴向柱塞泵H1P 是丹佛斯 H1 系列产品之一,该产品不但是闭式回路变排量轴向柱塞泵的先驱,而且是整个行走液压行业的先驱。基于我们公司数十年的经验,H1P 能够为您提供极高的质量和标准,以及业界最佳的创新型高效技术。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | 数据表 D1 重载开式泵 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 30 4月, 2021 | 897.6 KB | |
数据表 | D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet | 英語 | Multiple | 07 12月, 2023 | 2.0 MB | |
数据表 | D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet | 英語 | Multiple | 02 2月, 2021 | 844.3 KB | |
数据表 | D1系列重载开式柱塞泵 数据表 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 30 4月, 2021 | 1.2 MB | |
数据表 | D1P High Power Open Circuit Pumps 160cc | 英語 | 中国 | 23 5月, 2022 | 598.0 KB |
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }海上石油天然气应用上游海上石油天然气活动开采的原油占全球原油产量将近 30%。其中有些区域的工作环境是地球上最恶劣的。在 3,000 米深的水域钻探,必须使用安全可靠的设备。这有助于最大限度提高操作效率,防止意外停机。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }陆上油气应用陆上油气开采活动在世界油总产量中占绝大部分比例。这类开采活动需要极大的灵活性和可扩展能力。 陆上石油储备设备多种多样,需操作灵活且牢固耐用。原因是通常情况下,陆上储备的油井数量远远多于海上。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }农业农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。