满足您独特的系统需求
我们的轴向柱塞泵在设计上满足开式回路系统最为苛刻的要求,选择合适的排量可以满足您独特的系统需求。我们精心设计了一系列控件和配置,以满足各种应用需求。
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }D1系列开式回路重载轴向柱塞泵D1系列为新一代伺服控制重载开式回路泵。具有高品质、高可靠性、高效率、安装方便的特点。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }45 系列开式轴向柱塞泵45 系列开式轴向柱塞泵的排量范围非常广,从 25cc 到 147cc,最高压力可达 310 bar,适合各种应用和需求。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | 45 系列 开式轴向柱塞泵 产品样本 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 21 9月, 2023 | 14.3 MB | |
数据表 | 45 系列开式轴向柱塞泵 K2 型 数据表 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 12 11月, 2019 | 1.1 MB | |
数据表 | 数据表 D1 重载开式泵 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 30 4月, 2021 | 897.6 KB | |
数据表 | D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet | 英語 | Multiple | 07 12月, 2023 | 2.0 MB | |
数据表 | D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet | 英語 | Multiple | 02 2月, 2021 | 844.3 KB | |
数据表 | D1系列重载开式柱塞泵 数据表 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 30 4月, 2021 | 1.2 MB | |
数据表 | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump ETL Control Data Sheet | 英語 | Multiple | 31 1月, 2019 | 1.7 MB | |
数据表 | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump K2 Frame Data Sheet | 英語 | Multiple | 16 11月, 2023 | 1.0 MB | |
用户指南 | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information | 日语 | Multiple | 12 3月, 2024 | 12.9 MB | |
用户指南 | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information | 英語 | Multiple | 06 3月, 2024 | 14.0 MB | |
用户指南 | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information | 德语 | 德國 | 09 3月, 2015 | 1.8 MB | |
数据表 | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pumps Data Sheet | 英語 | Multiple | 09 3月, 2015 | 1.5 MB | |
用户指南 | Series 45 Frame G Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information Manual | 英語 | Multiple | 09 3月, 2015 | 1.3 MB | |
用户指南 | Series 45 Frame H Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information Manual | 英語 | Multiple | 09 3月, 2015 | 1.6 MB |
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }海上石油天然气应用上游海上石油天然气活动开采的原油占全球原油产量将近 30%。其中有些区域的工作环境是地球上最恶劣的。在 3,000 米深的水域钻探,必须使用安全可靠的设备。这有助于最大限度提高操作效率,防止意外停机。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }卷扬系统卷扬系统在全球各地有着广泛应用。丹佛斯液压组件可为您提供平稳、安全的控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }陆上油气应用陆上油气开采活动在世界油总产量中占绝大部分比例。这类开采活动需要极大的灵活性和可扩展能力。 陆上石油储备设备多种多样,需操作灵活且牢固耐用。原因是通常情况下,陆上储备的油井数量远远多于海上。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }电控恒扭矩控制丹佛斯 45 系列压力补偿/负载敏感 (PC/LS) 泵具有电控恒扭矩 (ETL) 控制功能,可在数毫秒内积极主动限定系统压力从而限制吸收扭矩在发动机可提供扭矩的范围之内,防止发动机熄火。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }防熄火丹佛斯提供自动控制机器动力需求以防止失速的防失速解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }精确工作装置控制丹佛斯精准工作装置控制可以改变这一切。实现最小化开支、风险和机器设计周期——并实现产品的更快上市。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }提升器控制如果您与丹佛斯合作,您将能够获得易于合并至生产中的提升控制解决方案,通过提高您的客户的安全性、舒适度和生产率,帮助您提高机器的竞争优势。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }整机管理我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。