MP1 闭式轴向柱塞泵

  • 概述
  • 文档
  • 相关产品
  • 相关应用
  • 相关解决方案

您可以信赖我们

丹佛斯 MP1 闭式轴向柱塞泵符合新一代发展趋势要求。无论是哪个行业,MP1 泵都能满足当今中小型设备所需的动力,这是我们投身于行走液压行业的又一示例。我们可及时响应您的需求,随时提供您所需的产品和服务,助力您的发展。

最大限度地提高性能、效率和利润

恰当合理地适配您的应用: MP1 模块化设计,易于集成,可灵活用于多种应用

模块化设计的优势: 一流的模块化功能通过通用平台和组件提供内置灵活性。简便、快速的改型功能意味着更少的费用支出,并能够赢得高回报的市场份额。

清洁面及短长度设计: MP1 的设计有真正的清洁面(无客户接口),并提供集成式回路冲洗(仅限 28/32cc),在元件布置时具有更好的灵活性。这使得MP1 还是同类产品中长度最短的产品之一。

效率: 行业领先的旋转套件技术可确保机器能在最高效率运行,降低总拥有成本。

精确: 正在申请专利的伺服导向杆以及坚固耐用的圆锥滚柱斜盘轴承能提供低摩擦和精确的机器控制。可实现可靠、可预测性的和安全的机器操作

控制选项包括:电比例排量控制 (EDC)、手动比例排量控制(MDC),液比例排量控制(HDC)与电控三位控制 (FNR)。

MP1 解决方案模型: 需要时可快速获取工具、文档、建模和软件以及专家知识

设备应用解决方案

我们了解如何在无数设备应用中使用集成解决方案。使用 MP1,无论机器设计需求如何,我们都将通过可靠、现成且经过验证的产品和系统解决方案以提供适用于特定应用的设计,从而适合您的机器并降低业务风险。我们可以在全球应用开发中心向您证明这一点。请光临并了解 MP1 如何帮助解决您的应用需求。

特点和优势

道路建设: 结实耐用的设计满足恶劣工况需求

物料搬运: PLUS+1® 提供精确控制。泵尺寸紧凑适合不同设计

草坪护理: 适用于特定应用的恰当配置,能够扩展到所需的控制功能 — 包括 MDC 、EDC 和 HDC。

特种应用: 转换功能适合各种机器类型

立即与丹佛斯代表联系,以了解 MP1 及其如何对您业务影响的更多信息。

MP1: 推动事业前行

MP1: 推动事业前行

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
宣传材料 MP1 闭式轴向柱塞泵 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 23 10月, 2018 11.8 MB .pdf
用户指南 MP1 轴向柱塞泵 产品样本 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) 中国 22 9月, 2016 8.9 MB .pdf
数据表 MP1 轴向柱塞泵 数据表 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 12 11月, 2019 891.1 KB .pdf
宣传材料 MP1 Axial Piston Pumps Brochure 英語 Multiple 17 6月, 2016 10.1 MB .pdf
数据表 MP1 Axial Piston Pumps Data Sheet 英語 Multiple 16 12月, 2021 788.8 KB .pdf
用户指南 MP1 Axial Piston Pumps Technical Information 英語 Multiple 25 2月, 2025 9.4 MB .pdf
用户指南 MP1 Axial Piston Pumps Technical Information 日语 日本 07 3月, 2025 12.7 MB .pdf
用户指南 MP1 Axial Piston Pumps Technical Information 日语 Multiple 07 3月, 2025 10.8 MB .pdf

相关产品

相关应用

  • if (isSmallPicture) { 草坪及草皮; } else if (isBigColumns) { 草坪及草皮 } else { 草坪及草皮 }
    草坪及草皮

    草坪护理设备必须能够适应周围环境和季节 - 变身扫路车或吹雪机等都应是此类设备的基本功能。为此,丹佛斯提供了相应的液压解决方案,旨在为您提供这种灵活性并确保安全、高效的作业。

  • if (isSmallPicture) { 道路建设 ; } else if (isBigColumns) { 道路建设 } else { 道路建设 }
    道路建设

    丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。

  • if (isSmallPicture) { 建筑施工; } else if (isBigColumns) { 建筑施工 } else { 建筑施工 }
    建筑施工

    施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。

  • if (isSmallPicture) { 林业机械; } else if (isBigColumns) { 林业机械 } else { 林业机械 }
    林业机械

    高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。

  • if (isSmallPicture) { 起重机与材料装卸; } else if (isBigColumns) { 起重机与材料装卸 } else { 起重机与材料装卸 }
    起重机与物料搬运

    起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。

相关解决方案