高压下坚固耐用,性能可靠
D 系列泵的每个组成元件都经过专门的设计,具有最大化的效率、持久性和可靠性,能够在极端的工作循环和温度条件下的重载工况应用中持续操作,且为行业领先的整泵外形尺寸和功率密度比。
各种形式的驱动轴、集成阀和侧面或后部油口选项的组合,为系统设计带来绝佳灵活性。结合 D 系列泵模块化和紧凑特性,很多应用均依赖 D 系列泵。
比传统齿轮产品小 20%,尺寸小,功率密度比大。
特点和优势
推力板设计可在很宽的温度范围内实现高效率
Teflon® 涂层衬套可在极端温度和压力条件下延长使用寿命
高强度铸铁结构可实现连续运行下的高效性能
设计紧凑,功率密度大,可在优化机器中轻松安装
Viton® 密封件是标准配置,可承受更高的温度和流体性能
多种集成阀门选件
文档
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }铝制齿轮泵丹佛斯齿轮泵坚固且可靠,是广泛应用的理想选择,其中囊括了从小型‘中型到大型非公路车辆,也包括工业应用。丹佛斯同时提供低噪音齿轮泵,是配备驾驶室的移动机器和电动/混合动力机器转向应用的理想解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }铝制齿轮马达(含风扇驱动专用马达)丹佛斯铝合金齿轮马达(含风扇马达-带阀)是广泛应用的理想选择,这些应用囊括了从小型、中型到大型非公路车辆。丹佛斯还可提供超紧凑型风扇马达(带阀),是紧凑型高效率机型及应用的完美之选。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }铸铁齿轮马达(含风扇驱动专用马达)专为在极限功率和高工作温度下依然要求最高性能的移动设备应用而设计,丹佛斯铸铁齿轮马达(含风扇马达(带阀))可确保设备极高的生产率和出色的燃油效率,同时降低排放。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }草坪及草皮草坪护理设备必须能够适应周围环境和季节 - 变身扫路车或吹雪机等都应是此类设备的基本功能。为此,丹佛斯提供了相应的液压解决方案,旨在为您提供这种灵活性并确保安全、高效的作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }喷雾机丹佛斯是世界领先的系统和零部件供应商,能够确保对喷雾机的精准控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }起重机与物料搬运起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }工作系统我们的总体系统方法集成了先进的丹佛斯硬件和软件,提供卓越的工作装置控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }温度管理而丹佛斯能够做到这一点。凭借我们完整的风扇驱动解决方案,丹佛斯能够帮助您最大程度地提高可用的发动机功率。同时,还能减少燃料成本并提高操作人员的生产效率。