获得专利的革新性低噪音齿轮泵技术
shhark® 是一款在整个使用寿命期间均能保证出色性能的低噪音外啮合齿轮泵。
通过简单而精巧的设计,我们的齿轮泵不但更安静,而且与最常见的低噪音齿轮泵相比有一个独特的优势。shhark® 获得专利的设计可保证泵在很长时间的重载运行后仍然保持安静,因为不必再购买外置消音设备,所以比传统齿轮泵更节省成本。
shhark® 设计可比普通齿轮泵降低最高达 10 dB 的噪音,非常适用于需要低噪音和高效率的应用。典型的应用包括拖拉机、室内升降式装卸车、升降平台、建筑设备、物料搬运、农业和起重设备。
更安静的泵 – 噪音水平降低最少 10 dB(A)
低振动 - 流量脉动降低 78%,令人震惊
耐用性 - 在泵的整个使用寿命期间保证低噪音性能
效率 - 与标准齿轮泵相比效率更高
节省 - 成本低、重量轻,占地小
合规性 - 帮助满足法定 NVH 要求
可互换 - 可完全替代我们的标准齿轮泵
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | Shhark Low Noise Aluminum Gear Pumps Data Sheet | 英語 | Multiple | 28 4月, 2021 | 895.6 KB | |
用户指南 | Shhark Low Noise Aluminum Gear Pumps Group 2 Technical Information | 日语 | Multiple | 29 5月, 2023 | 2.7 MB | |
用户指南 | shhark® Aluminum Group 2 Pump Technical Information | 英語 | Multiple | 28 4月, 2023 | 3.8 MB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }铝制齿轮泵丹佛斯齿轮泵坚固且可靠,是广泛应用的理想选择,其中囊括了从小型‘中型到大型非公路车辆,也包括工业应用。丹佛斯同时提供低噪音齿轮泵,是配备驾驶室的移动机器和电动/混合动力机器转向应用的理想解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }铝制齿轮马达(含风扇驱动专用马达)丹佛斯铝合金齿轮马达(含风扇马达-带阀)是广泛应用的理想选择,这些应用囊括了从小型、中型到大型非公路车辆。丹佛斯还可提供超紧凑型风扇马达(带阀),是紧凑型高效率机型及应用的完美之选。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }铸铁齿轮泵相比传统齿轮泵,丹佛斯铸铁齿轮泵的体积小了20%,有着更高的功率密度比。典型应用是滑移装载机和其他重载/紧凑机型。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }铸铁齿轮马达(含风扇驱动专用马达)专为在极限功率和高工作温度下依然要求最高性能的移动设备应用而设计,丹佛斯铸铁齿轮马达(含风扇马达(带阀))可确保设备极高的生产率和出色的燃油效率,同时降低排放。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }草坪及草皮草坪护理设备必须能够适应周围环境和季节 - 变身扫路车或吹雪机等都应是此类设备的基本功能。为此,丹佛斯提供了相应的液压解决方案,旨在为您提供这种灵活性并确保安全、高效的作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }喷雾机丹佛斯是世界领先的系统和零部件供应商,能够确保对喷雾机的精准控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }起重机与物料搬运起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }温度管理而丹佛斯能够做到这一点。凭借我们完整的风扇驱动解决方案,丹佛斯能够帮助您最大程度地提高可用的发动机功率。同时,还能减少燃料成本并提高操作人员的生产效率。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }转向作为转向元件和系统的全球市场领导者,丹佛斯可以为小到草坪机械大到大型自卸卡车等多种设备提供转向元件。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Digital Displacement® 液压系统新一代的数字液压泵和马达为客户机器带来最高效的生产力和效率。